- ifm mate
- Zalety
ifm mate: Zalety
System wspomagający ifm mate wspiera pracowników podczas wykonywania ręcznych procesów na liniach produkcyjnych lub stanowiskach pakowania. Wyposażone w optyczną kamerę 2D/3D urządzenie określa położenie dłoni pracownika i ustala czy została wykonana określona czynność, np. czy pracownik sięgnął do wnętrza pudełka, czy nie. Kluczowym elementem systemu jest rozpoznawanie dłoni, wykorzystujące zaawansowaną technologię głębokiego uczenia. To, czy pracownicy są praworęczni czy leworęczni, jest nieistotne dla procesu rozpoznawania, podobnie jak ułożenie dłoni.
Niezmiennie wysoka jakość produktów
Zapewnienie odpowiedniej jakości czynności manualnych stanowiło do niedawna wyzwanie porównywalne z cyfryzacją procesów. Dzięki nowemu systemowi wspomagającemu pracowników zapewnienie jakości jest zadaniem bardzo łatwym. Kosztownym reklamacjom można skutecznie zapobiegać.
Szybkie szkolenia w miejscu pracy i elastyczne zarządzanie harmonogramami pracowników
System ifm mate oferuje również korzyści w zakresie przypisywania pracowników do zadań: Może wspomagać pracowników produkcji za pomocą różnych instrukcji dotyczących wykonywanej pracy, wyświetlanych na monitorze, np. w formie filmu instruktażowego, co pozwala na elastyczność w rozmieszczaniu pracowników na różnych stanowiskach pracy.
System jest w pełni wirtualny i działa bez konieczności stosowania nieporęcznych akcesoriów
Dłonie rozpoznawane są dzięki połączonym technologiom 2D i 3D, co sprawia, że system wspomagania pracowników nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, takich jak gogle VR czy nadgarstkowe urządzenia śledzące. W porównaniu z innymi systemami instruktażowymi znacznie zwiększa to komfort użytkownika, co skutkuje bardzo wysokim poziomem akceptacji tego rozwiązania wśród pracowników, którzy nie są w żaden sposób ograniczani w naturalnym dla nich środowisku pracy.
To system ifm mate dostosowuje się do Twoich wymagań – nie odwrotnie.
Oprogramowanie systemu pozwala na swobodne dostosowywane sekwencji czynności. Przykładowo: można zdefiniować określoną sekwencję czynności w ramach procesu lub pozwolić pracownikom wykonywać je w dowolnej kolejności. Taka możliwość pozwala zachować lub nawet zoptymalizować ergonomię procesów mobilnych.
Łatwe i szybkie wprowadzanie ustawień
Konfiguracja systemu ifm mate jest prosta i intuicyjna – nie wymaga wsparcia informatycznego ani specjalistycznego. Szybka zmiana ustawień z myślą o nowym zastosowaniu nie stanowi problemu.
Połączenie z systemami i procesami wyższego rzędu
Za pomocą REST-API można zintegrować ifm mate bezpośrednio z cyfrowymi procesami zarządzania zamówieniami i zapewniania jakości.
System „mate" firmy ifm – wiedza, którą czerpiemy z własnych doświadczeń
Podstawą projektowania był nasz własny zakład produkcyjny. Zainspirowała je konieczność zmniejszenia liczby reklamacji – zwłaszcza tych, które były skutkiem ręcznego pakowania czujników. ifm mate jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji założeń Przemysłu 4.0 i koncepcji cyfrowej fabryki.