- ifm mate
- Zastosowania
- Opakowanie
Optymalizacja procesów pakowania za pomocą systemu ifm mate
W jakimi wyzwaniami wiążą się ręczne procesy pakowania?
- Reklamacje z powodu brakujących lub niewłaściwych elementów
- Obniżenie koncentracji pracowników z powodu monotonii czynności manualnych
- Niemożliwe do zautomatyzowania procesy manualne
- Wysoka indywidualizacja wariantów opakowań i samych pracowników
Jakiego rodzaju pomoc oferuje rozwiązanie ifm mate?
- Wizualizacja określonych etapów pracy i dotyczący ich instruktaż w czasie rzeczywistym
- Standaryzacja procesów pracy ręcznej
- Komunikaty ostrzegawcze w przypadku odchylenia od standardowego procesu pracy
- Spersonalizowany instruktaż obejmujący dany proces od początku do końca, dostosowany do tempa i sposobu wykonywania pracy przez pracownika
Łatwy sposób na wyeliminowanie błędów!
Jakie konkretne korzyści oferuje system ifm mate?
Pakowanie i kompletowanie zamówień – te często monotonne i powtarzalne czynności odgrywają kluczową rolę w niemal każdej firmie produkcyjnej, co oznacza, że muszą być one wykonywane z zachowaniem wysokiego poziomu koncentracji. Błędy i niedokładności, wynikające zazwyczaj z nieuwagi, mogą w krótkim czasie przynieść poważne negatywne skutki, takie jak niezadowolenie klientów z powodu niekompletnych dostaw lub czas stracony z powodu błędów w kompletacji. Pomimo postępującej cyfryzacji, procesy pakowania i kompletacji zamówień są w wielu przypadkach nadal wykonywane ręcznie – i właśnie w tym obszarze do gry wkracza cyfrowy system wspomagający ifm mate.
Pomoc w czasie rzeczywistym
Rozwiązanie ifm mate wykorzystuje ludzką rękę jako czujnik. W polu widzenia kamery 2D/3D system śledzi położenie rąk bez żadnych dodatkowych pomocy w postaci urządzeń technicznych lub wizualnych, kontrolując w ten sposób wcześniej wyuczone sekwencje manipulacyjne. Podczas wykonywania czynności pracownik wspomagany jest w czasie rzeczywistym: Zakończone już przez pracownika elementy procesu zaznaczane są w czasie rzeczywistym na ekranie, podczas gdy następna czynność w sekwencji zostaje wyróżniona kolorem. Potwierdzenie następuje automatycznie poprzez przemieszczenie przez pracownika rąk do kolejnych, uprzednio zdefiniowanych obszarów, co oznacza, że jego uwaga nie jest w żaden sposób odwracana od wykonywanej pracy. Każde odchylenie od określonych kroków procesu jest sygnalizowane za pomocą komunikatu wyświetlanego na monitorze i opcjonalnie światłem sygnalizacyjnym w polu widzenia pracownika. Dzięki temu osoba realizująca poszczególne kroki w ramach procesu może szybko zareagować i skorygować nieprawidłowo wykonaną czynność.
Mniej stresu, lepsza jakość
Ponadto interfejs użytkownika pozwala na szybkie łatwe zaprogramowanie sekwencji bezpośrednio na obrazie z kamery, a następnie zapisanie ich. Daje to dwie różne korzyści: Pierwszą z nich jest niezwykła dowolność w rozmieszczaniu elementów takich jak akcesoria, pudełka i półki, w zależności od preferencji danego pracownika. Druga to możliwość zaoferowania pracownikom firmy stanowiska pracy zoptymalizowanego pod kątem ergonomii pracy i wydajności. Ma to duże znaczenie szczególnie w przypadkach dużej złożoności i różnorodności produktów – opisana powyżej metoda pozwala zmniejszyć poziom stresu u pracowników przy jednoczesnej poprawie jakości produktów i niezawodności procesów. W ten sposób ifm mate oferuje wyjątkową wartość dodaną dla firmy, ale także dla jej pracowników.