- Rozwiązania w przemyśle spożywczym
- Rozwiązania pomiaru ciśnienia
Rozwiązania pomiaru ciśnienia
Dzięki IO-Link
A gdyby można było poprawić dostępność i wydajność dzięki rozwiązaniom ciśnieniowym z IO-Link?
Poprawa dostępności i wydajności dzięki IO-Link
Chcesz:
- Ograniczyć przestoje
- Zwiększyć dokładność
- Wyeliminować ryzyko marnowania produktu
Zaufaj niezawodnym rozwiązaniom ciśnieniowym firmy ifm dla zbiorników i pojemników.
Jak mogę skrócić czas przestoju i zwiększyć dostępność?
- Łatwe diagnozowanie cel ceramicznych (pęknięcie membrany powoduje sygnał błędu)
- Automatyczna wymiana urządzenia przez IO-Link
- Łatwy montaż bez ryzyka uszkadzania cel ceramicznych dzięki konstrukcji czujnika
- Wyższa trwałość cel ceramicznych w porównaniu z membraną metalową
Jak mogę poprawić efektywność mojego procesu?
- Najdokładniejsze informacje o procesie dzięki danym cyfrowym
- Dokładny odczyt pustego zbiornika dzięki stabilnemu pomiarowi zera
- Ulepszona kompensacja temperatury, która umożliwia krótsze cykle mycia i ulepszone czasy cyklu (np. w procesach CIP/SIP)
- Szybszy proces czyszczenia dzięki wytrzymałej celi ceramicznej
Jak mogę zapewnić prawidłową jakość produktu?
- Wyeliminowano ryzyko zanieczyszczenia olejem dzięki technologii suchej celi ceramicznej
- Zapobieganie uszkodzeniom podczas montażu
- Brak obaw o nieszczelność dzięki zastosowaniu celi ceramicznej