Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
---|---|
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie; złącze sieciowe |
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...1500; (AUX) |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 100 |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 1,1; (porty 1 + 2: 0,55 (AUX); porty 3 + 4: 0,55 (AUX)) |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Całkowita ilość wejść i wyjść | 8; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 4 |
Liczba wejść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Zasilanie wejść | AUX |
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link; AS-i |
---|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 161 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | nie | ||||||
AS-i profil |
|
||||||
Liczba urządzeń AS-i | 1...5 |
Waga [g] | 255 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie modułu | M12 |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
IO-Link Port Class A X01...X04 | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A |
---|
X21 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
X22 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|