Aplikacja
Aplikacja |
strefy sterylne; Moduły I/O do zastosowań sieciowych |
Funkcja łańcuchowa |
złącze sieciowe |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] |
20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
Pobór prądu [mA] |
300...3900; (US) |
Klasa ochrony |
III |
Zasilanie czujnika US
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] |
3,6 |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść |
8; (konfigurowalne) |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 4 |
Wejścia
Liczba wejść binarnych |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Poziom przełączania Wysoki [V] |
11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] |
0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo |
tak |
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] |
300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP
Standard transmisji danych |
10Base-T; 100Base-TX |
Prędkość transmisji |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokół |
EtherNet/IP |
Ustawienia fabryczne |
adres IP: 192.168.1.250 |
maska podsieci: 255.255.255.0 |
adres IP bramki: 0.0.0.0 |
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa |
|
Notatka n/t interfejsów |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Dopuszczalne topologie sieci: liniowa |
pierścieniowa |
|
IO-Link Master
Typ transmisji |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Liczba portów klasy A |
4 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] |
-25...60 |
Temperatura składowania [°C] |
-25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90 |
Ochrona |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) |
Stopień ochrony (NEMA 250) |
6P |
Stopień zabrudzenia |
2 |
Chemikalia |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Testy / dopuszczenia
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odporność na wstrząsy |
|
Odporność na wibracje |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [lata] |
96 |
Dane mechaniczne
Waga [g] |
273 |
Materiał |
obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia |
EPDM |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
Osłona: 1 x M12, stal kwasoodporna, E12542 |
|
Uwagi
Uwagi |
Dodatkowe informacje dostępne w instrukcji obsługi. |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne - Ethernet
IN / OUT X21, X22 |
Konektor: M12; kodowanie: D; uszczelnienie: EPDM |
Połączenie elektryczne - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Konektor: M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM |
Połączenie elektryczne - Zasilanie
X31 |
Konektor: M12; kodowanie: A |