- Rozwiązania w przemyśle spożywczym
- Rozwiązania pomiaru przewodności
Rozwiązania pomiaru przewodności
Z IO-Link
A gdyby można było oszczędzać energię w procesie mycia i poprawiać jakość produktu dzięki rozwiązaniom dotyczącym przewodności z IO-Link?
Oszczędzaj energię w procesie CIP dzięki IO-Link
Chcesz:
- Poprawiać jakości produktu
- Ograniczać marnowanie wody, środków chemicznych i energii
- Poprawiać wydajność produkcji
Zaufaj niezawodnym rozwiązaniom firmy ifm do pomiaru przewodności w zbiornikach i pojemnikach.
Jak mogę zapewnić prawidłową jakość produktu?
- Wykrywanie przesunięcia faz ciekłych zapewnia odprowadzenie płynu czyszczącego
- Ograniczaj straty produktu i wody płuczącej podczas zmiany produktu
Jak mogę poprawić efektywność mojego procesu?
- Najdokładniejszy i bezstratny sygnał dzięki komunikacji cyfrowej dla pomiarów temperatury i przewodności przez IO-Link
- Stosunek ceny do wydajności pozwala wprowadzenie dodatkowych punktów pomiarowych
- Łatwa regulacja procesu przez dodatkowe dane z nowych punktów pomiarowych
Jak mogę skrócić czas przestoju i zwiększyć dostępność?
- Identyfikacja problemów w procesie lub czujniku przed ich wystąpieniem dzięki zdalnemu monitorowaniu przez IO-Link