You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
  4. Transmitery z płaską celką pomiarową do aplikacji spożywczych
  5. PM1789

Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

Czujnik ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM1789

PM-,10BREA01-E-ZVG/US

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Higieniczna, płaska konstrukcja
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Duża odporność na temperaturę i wysoka klasa ochrony
  • Dokładne wyjście analogowe i wygodna komunikacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -0,073...1,45 psi -0,5...10 kPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Element pomiarowy ceramiczno-pojemnościowe celki pomiarowe
Monitoring temperatury nie
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...150
Minimalne ciśnienie niszczące
30000 mbar 435 psi 3000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
4000 mbar 58 psi 400 kPa
Odporność na podciśnienie [mbar] -1000
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] 4
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zasada pomiaru hydrostatyczna
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
2-przewodowy
Pobór prądu [mA] 3,5...21,5
Czas rozruchu [s] 1
3-przewodowy
Pobór prądu [mA] < 45
Czas rozruchu [s] 0,5
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne)
Liczba wyjść binarnych 1; (IO-Link)
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -0,073...1,45 psi -0,5...10 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-5...80 mbar -0,073...1,16 psi -0,5...8 kPa
Wyjście analogowe / górna wartość
15...100 mbar 0,218...1,45 psi 1,5...10 kPa
W krokach co
0,05 mbar 0,001 psi 0,005 kPa
Ustawienia fabryczne
ASP = 0,0 mbar AEP = 100 mbar
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,5; (liniowość, włącznie z histerezą i powtarzalnością, ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur
Zakres temperatury całkowita odchyłka
-25...15 °C Odchyłka od charakterystyki ± 0,15 % zakresu / 10 K
15...80 °C Odchyłka od charakterystyki
80...150 °C Odchyłka od charakterystyki ± 0,2 % zakresu / 10 K
Uwaga więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy
Czasy reakcji
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] 0...4
2-przewodowy
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 30
3-przewodowy
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] 7
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO tryb nie
Wymagany typ portu mastera A
Ilość danych analogowych 3
Min.czas cyklu procesu [ms] 3,2
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [mbar] 0,02
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 670
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 323
Uwaga dotycząca dopuszczeń
certyfikat testów fabrycznych dostępny do pobrania ze strony www.factory-certificate.ifm
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer J021
Dane mechaniczne
Waga [g] 272,15
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Moment dokręcający [Nm] 35
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny Aseptoflex Vario
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane
Diagramy i grafiki
X temperatura
Y całkowita odchyłka