You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Inkrementalni enkoderi od nehrđajućeg čelika za vlažna područja

Kućište od nehrđajućeg čelika za otpornost na koroziju – IO-Link omogućava uporabu 3-žičnih kabela

  • Dugi radni vijek: Kućište od nehrđajućeg čelika za otpornost na koroziju
  • Smanjenje troškova: IO-Link omogućava uporabu trojezgrenih kabela
  • Trajno: Jasno čitljiva laserska naljepnica
  • Nema gubitka vrijednosti: Može se konfigurirati i kao jedno-okretni enkoder putem IO-Linka
  • Programabilni parametri znače da je potrebno manje vrsta

Za zahtjevne okolišne uvjete
inkrementalni enkoderi od nehrđajućeg čelika poduzeća ifm, za područja primjene kao što su sinkronizacija pokretnih traka, jamče duže intervale između održavanja u teškim okruženjima. Povećana zaštita, IP 67, znači da se smiju rabiti u mokrim područjima u prehrambenoj industriji.

Svestrani zahvaljujući IO-Linku
Svi inkrementalni enkoderi rade kao potpuni jedno-okretni enkoderi kada se rabe na IO-Linku. Otkrivaju predmete i čuvaju njihov položaj čak i ako nestane struje.

Komunikacija IO-Linka
Obradne vrijednosti, postavljanje parametara i dijagnostički podatci mogu se odašiljati putem IO-Linka. Preventivno je održavanje sada lako poput dječje igre.