1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Dodatna oprema za enkodere
  5. Ugradbeni dodaci
  6. E60214

Redukcijska košuljica

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-12MM

E60214
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
Dizajn za enkodere sa šupljim vratilom
Mehanički podaci
Težina [g] 15,4
Unutarnji promjer [mm] 12
Vanjski promjer [mm] 15
Materijali nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Duljina [mm] 27,5
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E60214-00 — 20.09.2017 —