Primjena
Primjena |
higijenski sustavi; U/I moduli za vanjsku uporabu |
Funkcija prioritetnog spoja |
sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] |
20...30 DC; (US ; prema SELV/PELV) |
Potrošnja struje [mA] |
300...3900; (US) |
Zaštitna klasa |
III |
Napajanje senzora US
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] |
3,6 |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza |
8; (konfigurabilno) |
Broj ulaza i izlaza |
Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 4 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Visoka razina prekapčanja [V] |
11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] |
0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva |
da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
300 |
Osigurano protiv kratkog spoja |
da |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - EtherNet/IP
Standard prijenosa |
10Base-T; 100Base-TX |
Stopa prijenosa |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
EtherNet/IP |
Tvorničke postavke |
IP adresa: 192.168.1.250 |
subnet maska: 255.255.255.0 |
gateway IP adresa: 0.0.0.0 |
MAC adresa: pogledaj tip oznake |
|
Napomena o sučeljima |
DHCP, BOOTP, static |
DLR (Device Level Ring) |
Podržane mrežne topologije: linija |
prsten |
|
IO-Link Master
Tip prijenosa |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka |
1.1 |
Broj ulaza razreda A |
4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] |
-25...60 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-25...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zaštita |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K) |
Stupanj zaštite (NEMA 250) |
6P |
Stupanj zaprljanja |
2 |
Kemijski mediji |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Otpornost na udarce |
|
Otpornost na vibracije |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [godina] |
96 |
Mehanički podaci
Težina [g] |
273 |
Materijali |
kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Materijal za brtvljenje |
EPDM |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
Zaštitna kapica: 1 x M12, Plemeniti čelik, E12542 |
|
Opaske
Opaske |
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad. |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak - Ethernet
IN / OUT X21, X22 |
Poveznik: M12; kodiranje: D; Brtva: EPDM |
Električni priključak - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Poveznik: M12; kodiranje: A; Brtva: EPDM |
Električni priključak - Napajanje napona
X31 |
Poveznik: M12; kodiranje: A |