- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Redukcijske čahure za enkodere
- E60213
Redukcijska košuljica
E60213
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-6MM
Redukcijska košuljica
E60213
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-6MM
Primjena
Dizajn | za enkodere sa šupljim vratilom |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 32,3 |
---|---|
Unutarnji promjer [mm] | 6 |
Vanjski promjer [mm] | 15 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Duljina [mm] | 27,5 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|