- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Spojke za enkodere
- E60215
spajanje mijehova
E60215
COUPLING V4A
spajanje mijehova
E60215
COUPLING V4A
- Prijenos okretnih gibova bez razmaka
- Učinkovito prigušenje vibracije
- Izvrsna kompenzacija pogreški u poravnanju
- Niski stupanj krutosti torzijske opruge
- Mala snaga obnavljanja
Mehanički podaci
Težina [g] | 36,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materijali | prirubnica: 1.4404 (V4A/316L); U nastavku: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | pritezni vijci zakretnog momenta: 150 Ncm |
Vanjski promjer D [mm] | 20 |
Unutarnji promjer 1 [mm] | 6 |
Unutarnji promjer 2 [mm] | 10 |
Dubina stezne glavine [mm] | 6,4 |
Stezni vijak [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Duljina [mm] | 29 |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 10000 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | ± 0,4 |
Maks. radijalno pomicanje osovine [mm] | ± 0,25 |
Maks. kutno pomicanje [°] | ± 4,0 |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |