1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori za kontrolu pomaka
  4. Enkoderi
  5. Prirasni enkoderi bez zaslona
  6. RO3110

RO3110

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

INCREMENTAL ENCODER
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
  • iolink
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 15
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Sustav otkrivanja magnetski
Električni podaci
Radni napon [V] 4,75...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Vrijeme odgode uključenja [s] 0,5
Maks. električni obrtaji [U/min] 12000
Izlazi
Električna izvedba HTL/TTL
Frekvencija prekapčanja [kHz] 1000
Tvorničke postavke
Izlazna funkcija: HTL (50 mA)
Zaštita od kratkog spoja da
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] 0,1
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL
Sučelja
Komunikacijsko sučelje IO-Link
Tip prijenosa COM 2
Revizija IO-Linka 1.1
Način SIO da
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] 2,3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Temperatura skladištenja [°C] -40...85
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 95; (nije dopuštena kondenzacija)
Zaštita IP 67; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 67)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g
Otpornost na vibracije
20 g
Mehanički podaci
Težina [g] 665
Dimenzije [mm] Ø 58,5
Materijali prirubnica: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); kućište: nehrđajući čelik (1,4521 / 444); utikač: nehrđajući čelik (1,4521 / 444)
Zakretni moment pritezanja [Nm] < 0,7; (Ugradbeni vijak)
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 15
Materijal osovine
nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)
Ugradbena dubina osovine [mm] 27
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 0,5
Električni priključak
IO-Link Poveznik: 1 x M12, radijalno, primjenjivo i aksijalno; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (1,4521 / 444); Maks. duljina kabela: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RO3110-00 — 05.03.2018 —