1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Dodatna oprema za enkodere
  5. Ugradbeni dodaci
  6. E60041

E60041

Pričvrsna stezaljka za enkodere

FASTENING CLAMP

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Jednostavno, brzo i jeftino postavljanje
  • Učinkovito prigušenje vibracije
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Dizajn za enkodere s čvrstim vratilom
Mehanički podaci
Težina [g] 3,4
Unutarnji promjer [mm] 4,2
Vanjski promjer [mm] 12
Materijali Čelik
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E60041-00 — 16.10.2017 —