- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Βαθμίδες Ethernet
- Ψηφιακή είσοδος/έξοδος (DI/DO) λειτουργικών μονάδων Ethernet
AL42 και AL43 – 8 ψηφιακές είσοδοι και 8 ψηφιακές έξοδοι
Σύνδεση ψηφιακών σημάτων IO στο πεδίο
Οι μονάδες Ethernet της σειράς AL42 (StandardLine) και AL43 (PerformanceLine) της ifm συνδυάζουν 8 ψηφιακές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους σε μία συσκευή μικρού μεγέθους, ιδανική για απευθείας χρήση στο πεδίο. Χάρη σε ενσωματωμένες λειτουργίες μετρητή έως 4.500 Hz και πρωτοποριακή λογική μεταγωγής SSC, οι απλές εργασίες ελέγχου μπορούν να υλοποιηθούν απευθείας στη μονάδα, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος ελεγκτής.
Είτε καταγράφουν τιμές αισθητήρων ή μηχανισμών κίνησης άμεσης μεταγωγής, οι μονάδες προσφέρουν μέγιστη απόδοση για σύγχρονες λύσεις αυτοματισμού. Με τον ανθεκτικό σχεδιασμό τους και την ευέλικτη συμβατότητά τους με διαύλους πεδίου, αποτελούν την ιδανική επιλογή για εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
Ανακαλύψτε τες τώρα και ανεβάστε επίπεδο στην επικοινωνία των μηχανών σας!
Επισκόπηση συστήματος λειτουργικών μονάδων Ethernet DI/DO
8 ψηφιακοί είσοδοι και 8 ψηφιακές έξοδοι
Οι μονάδες Ethernet StandardLine (σειρά AL42) και PerformanceLine (σειρά AL43) συνδυάζουν 8 ψηφιακές εισόδους και 8 ψηφιακές εξόδους, και αποτελούν ιδανική επιλογή για τη λήψη ψηφιακών σημάτων και το εσωτερικό μέτρημα. Παράλληλα, οι μηχανισμοί κίνησης μπορούν να ελέγχονται απευθείας στο πεδίο, βάσει των τιμών του μετρητή, χρησιμοποιώντας διάφορες λειτουργίες μεταγωγής εξόδου. Η διαφορά έγκειται κυρίως στη διανομή ισχύος των εξόδων, τις επιλογές τροφοδοσίας και το τρέχον όριο.
- 4 x θύρες A και 4 x θύρες B για DI/DO
- Τροφοδοτικό M12 με διαμόρφωση A (StandardLine) ή M12 με διαμόρφωση L (PerformanceLine)
- Παραλλαγές για συνήθεις διαύλους πεδίου
- Ισχύς εξόδου έως 3,6 A
- Μέτρηση ρεύματος
- Λειτουργία μετρητή με SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Αλυσιδωτή σύνδεση | Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | Ισχύς + δίαυλος πεδίου |
| Ισχύς | M12 με διαμόρφωση A 3,9(US) 4 A (UA) |
M12 με διαμόρφωση L 16 A (US) 16 A (UA) |
| Θύρες | M12 με διαμόρφωση A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 με διαμόρφωση A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Ισχύς εξόδου | 3,6 A (θύρα 1–4) | 3.6 A (θύρα 1+2) 3.6 A (θύρα 3+4) |
| Περιορισμός ρεύματος | ανά βαθμίδα | ανά θύρα (ρυθμιζόμενος) |
| Μέτρηση ρεύματος | ||
| Λειτουργία μετρητή | CTU (Αθροιστής) CTD (Μειωτής) CTUD (Αθροιστής-Μειωτής) CTDIR (Μετρητής κατεύθυνσης) |
|
| Λειτουργία μεταγωγής εξόδου SSC (Μετρητής) |
Ένα σημείο Δύο σημεία Παράθυρο Μανδάλωση |
|
| Βαθμός προστασίας | IP67 (πορτοκαλί) IP69K (γκρι) |
|
|
Υλικό Κονέκτορες /θηλυκά βύσματα |
Επινικελωμένος ορείχαλκος (πορτοκαλί) Ανοξείδωτος χάλυβας (γκρι) |
|
Λειτουργία και καλωδίωση μονάδων Ethernet DI/DO
Λειτουργία μετρητή
Οι μονάδες με ενσωματωμένη λειτουργία μετρητή προσφέρουν διάφορες λειτουργίες μέτρησης που μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας στην είσοδο. Αυτό επιτρέπει την επακριβή καταγραφή παλμών από αισθητήρες ή διακόπτες, π.χ. για μέτρημα τεμαχίων, ανίχνευση θέσης ή έλεγχο συχνότητας. Καθώς η μέγιστη συχνότητα μετρήματος είναι 4.500 Hz, το μέτρημα υψηλής συχνότητας δεν αποτελεί πρόβλημα.
CTU (αθροιστής)
Μετράει προς τα πάνω με κάθε παλμό – ιδανικό για μέτρημα τεμαχίων εργασίας ή συμβάντων.
CTD (μειωτής)
Μετράει προς τα κάτω, π.χ. από έναν ορισμένο αριθμό μέχρι το 0 – χρήσιμο για υπολειπόμενος ποσότητες ή κύκλους.
CTUD (αθροιστής-μειωτής)
Μετράει προς τα πάνω ή προς τα κάτω – ανάλογα με δύο διαφορετικά σήματα εισόδου.
CTDIR (μετρητής κατεύθυνσης)
Ανιχνεύει την κατεύθυνση του μετρήματος (προς τα εμπρός/προς τα πίσω), π.χ. για ιμάντες ή διαδρομές μεταφοράς.
Λειτουργίες μεταγωγής εξόδου SSC – άμεση απόκριση
Με τη λειτουργία Switching Signal Channel (SSC), η μεταγωγή των εξαγωγών μπορεί να γίνεται ανάλογα με τη μέτρηση, χωρίς ελεγκτή. Αυτό επιτρέπει την υλοποίηση απλών αντιδράσεων απευθείας στη λειτουργική μονάδα.
Ένα σημείο
Η μεταγωγή της εξαγωγής γίνεται σε μια συγκεκριμένη τιμή στον μετρητή.
Δύο σημεία
Η μεταγωγή της εξαγωγής ενεργοποιείται σε μια πρώτη τιμή και απενεργοποιείται σε μια δεύτερη τιμή. Ιδανικό για έλεγχο εύρους.
Παράθυρο
Η έξοδος είναι ενεργή όσο η μέτρηση του μετρητή βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους τιμών.
Μανδάλωση
Η εξαγωγή ενεργοποιείται όταν η μέτρηση φτάσει σε ένα σημείο μεταγωγής και παραμένει ενεργή μέχρι να επαναφερθεί χειροκίνητα ή από ένα άλλο σήμα.
Σειρά για ψυκτικά – 8 ψηφιακές είσοδοι + 8 ψηφιακές έξοδοι
PROFINET – 8 ψηφιακές είσοδοι + 8 ψηφιακές έξοδοι
Σειρά για τρόφιμα – 8 ψηφιακές είσοδοι + 8 ψηφιακές έξοδοι
PROFINET – 8 ψηφιακές είσοδοι + 8 ψηφιακές έξοδοι