• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Τεχνολογία

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την τεχνολογία IO-Link

Το παγκόσμιο πρότυπο: IO-Link

Πριν εδραιωθεί το IO-Link, οι αισθητήρες και οι μηχανισμοί κίνησης χρησιμοποιούσαν δυαδικά και αναλογικά σήματα. Αυτά τα είδη σημάτων μεταδίδουν μόνο περιορισμένα διαγνωστικά δεδομένα. Με το παγκόσμιο πρότυπο IO-Link, μεταδίδονται πλέον ολοένα και πιο επακριβείς τιμές, ενώ παράλληλα παρέχονται και άφθονα διαγνωστικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, μειώνεται η περιπλοκότητα των συνδέσεων αισθητήρων, απλοποιείται η σχεδίαση συστημάτων, οι καλωδιώσεις εξορθολογίζονται και αυξάνεται η ποικιλία επιλογών ενσωμάτωσης.

Η τεχνολογία IO-Link μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα αυτοματισμού με PLC καθώς και σε τεχνολογίες IIoT. Γενικά, το IO-Link προσφέρει τρία είδη δεδομένων, που ποικίλουν από αισθητήρα σε αισθητήρα: κυκλικά, μη κυκλικά και δεδομένα βάσει συμβάντων.

Επικοινωνία συσκευών IO-Link

Επιπρόσθετα οφέλη του IO-Link

Η ifm προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες και λειτουργίες στη βασική έκδοση πολλών από τις συσκευές IO-Link που παρέχει

Στα κυκλικά δεδομένα

  • Ένας αισθητήρας – πολλαπλές τιμές διεργασίας
  • Τυποποιημένες δομές δεδομένων διεργασίας
  • Κατάσταση συσκευής
  • Τεχνολογία αισθητήρων με εκτεταμένη και ελεγχόμενη λειτουργία

Στα μη κυκλικά δεδομένα

  • Ταυτοποίηση: Ετικέτες για εφαρμογή, λειτουργία και τοποθεσία, URI προϊόντος («Σύνδεσμος ταυτοποίησης» σύμφωνα με το IEC 61406)
  • Δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένους αισθητήρες, όπως μετρητή ωρών λειτουργίας, μετρητή κύκλων μεταγωγής και εσωτερική θερμοκρασία

Δεδομένα συμβάντων

  • Επισκόπηση διαγνωστικών δεδομένων
  • Αποθήκευση διαγνωστικών δεδομένων

Χρήση σε PLC


Κυκλικά δεδομένα
Είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθούν κυκλικά δεδομένα σε ένα PLC. Καθορίζεται ένα εύρος και μέγεθος διευθύνσεων. Αυτά τα στοιχεία περιγράφονται στην περιγραφή της διεπαφής IO-Link και είναι διαθέσιμη για κάθε αισθητήρα ifm στον ιστότοπό μας. Όταν ορίζονται σωστά, τα δεδομένα διατίθενται για χρήση στο πρόγραμμα.

Στην ifm, τυποποιούμε τις δομές δεδομένων και σας βοηθούμε να ενσωματώσετε συσκευές IO-Link στα συστήματά σας γρήγορα και εύκολα. Ανάλογα με την αντιστοίχιση, για κάποιες συσκευές ίσως χρειαστεί να υπολογιστούν τα δεδομένα διεργασίας ή να προσαρμοστεί το εύρος διευθύνσεων (μετατόπιση bit, ανταλλαγή byte, παράγοντας).

Μη κυκλικά δεδομένα
Η μη κυκλική επικοινωνία επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες παραμέτρους και τη ρύθμιση και προσαρμογή παραμέτρων συσκευών

  • μέσω λογισμικού όπως το moneo blue ή το moneo configure
  • μέσω μπλοκ λειτουργιών στο PLC
  • για το Profinet: Είναι εφικτή η ενσωμάτωση παραμέτρων στο GSDML (εργαλείο PLC)

Χρήση στο IIoT

Διατίθενται διάφοροι τρόποι επικοινωνίας για επικοινωνία IIoT. Η κύρια μονάδα μπορεί να επικοινωνήσει μέσω REST API, MQTT ή OPC UA. Οι πληροφορίες διατίθενται σε μορφή JSON. Τα κυκλικά δεδομένα, μη κυκλικά δεδομένα και δεδομένα συμβάντων μπορούν να αναγνωστούν και να εγγραφούν. Η ifm παρέχει απλές λύσεις που μετατρέπουν τα δεδομένα σε αναγνώσιμες πληροφορίες, χρησιμοποιώντας IODD αναγνώσιμο από μηχανή, και διαθέτοντάς τα σε δευτερογενή συστήματα.

Αρχείο IODD και περιγραφή διασύνδεσης IODD

Η «περιγραφή συσκευής IO» (IO Device Description / IODD) περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που διαθέτει η συσκευή, όπως η ταυτότητα, οι παράμετροι, τα δεδομένα διεργασίας, τα διαγνωστικά δεδομένα και οι προτιμήσεις επικοινωνίας. Το IODD συνήθως κατεβαίνει σε μορφή αρχείου .zip και περιέχει ένα αρχείο .xml και φωτογραφίες του προϊόντος.

Μερικά είδη λογισμικού μηχανικής (όπως το λογισμικό ρύθμισής μας, moneo configure free) και ορισμένα συστήματα αυτοματισμού μπορούν να χρησιμοποιήσουν αρχεία IODD απευθείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, η χρήση του IODD δεν είναι απαραίτητη, καθώς αρκεί να γνωρίζετε τη θέση των διαθέσιμων δεδομένων. Η ifm δημοσιεύει την περιγραφή της διασύνδεσης IO-Link (αρχείο PDF) σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση.

  • Μπορείτε να βρείτε όλα τα IODD από όλους τους κατασκευαστές στο IODDfinder
  • Μπορείτε να βρείτε το IODD και την περιγραφή της διασύνδεσης IO-Link σε μορφή PDF στον ιστότοπό μας, στην περιοχή λήψεων κάθε συσκευής IO-Link.

Απόσπασμα από την περιγραφή διασύνδεσης IO-Link για SD5500 (μόνο δεδομένα εισόδου)

Θύρες IO-Link

Μια κύρια μονάδα IO-Link συνήθως παρέχει πολλαπλές θύρες IO-Link για τη σύνδεση συσκευών IO-Link. Γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στις θύρες A και B. Αυτό αποτελεί τυποποιημένη πρακτική για τους κατασκευαστές και περιγράφεται στην προδιαγραφή του IO-Link.

  • Η κοινότητα του IO-Link παρέχει μια λίστα συσκευών που έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί ως συσκευές που συμμορφώνονται με την προδιαγραφή.

Πλήθος κύκλων IO-Link

Ανάλογα με τις απαιτήσεις ως προς την ταχύτητα δεδομένων και τον χρόνο απόκρισης, το IO-Link διαχωρίσει την επικοινωνία σε τρία είδη: COM1, COM2 και COM3.
Αυτά τα είδη μετάδοσης καθορίζουν τον ρυθμό baud της σύνδεσης από σημείο σε σημείο ανάμεσα στην κύρια μονάδα IO-Link και τη συσκευή, επιτρέποντας τη βέλτιστη προσαρμογή σε διαφορετικές εφαρμογές:

  • COM1 – 4.8 kbaud
    Για απλούς αισθητήρες με χαμηλούς όγκους δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μακρύτερα καλώδια ή περιβάλλοντα με ηλεκτρομαγνητική ρύπανση.
  • COM2 – 38.4 kbaud
    Το βέλτιστο πρότυπο για πολλές βιομηχανικές εφαρμογές με ισορροπημένη σχέση ταχύτητας και σταθερότητας.
  • COM3 – 230.4 kbaud
    Για αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης υψηλής απόδοσης με μεγάλους όγκους δεδομένων και σύντομους χρόνους κύκλου – ιδανικό για γρήγορες διεργασίες μέτρησης ή ελέγχου.

Το κατάλληλο είδος επικοινωνίας επιλέγεται αυτομάτως, όταν επιτυγχάνεται η σύνδεση ανάμεσα στην κύρια μονάδα και τη συσκευή. Έτσι διασφαλίζεται διαρκής, αξιόπιστη επικοινωνία κατάλληλη για την εκάστοτε εφαρμογή.