• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επισκόπηση συστήματος

Επισκόπηση συστήματος IO-Link

Το IO-Link προσφέρεις νέες προοπτικές για αποτελεσματικό έλεγχο και ρύθμιση με συστήματα PLC. Η τυποποιημένη, αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αισθητήρων, μηχανισμών κίνησης και στάθμης ελέγχου δεν απλοποιεί μονάχα την προετοιμασία και δοκιμή, αλλά αυξάνει επίσης την αξιοπιστία της διαδικασίας. Το IO-Link είναι τελείως ανεξάρτητο από συστήματα διαύλου πεδίου (fieldbus).

Επιπλέον, το IO-Link παρέχει μια κεντρική βάση για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IIoT) και ψηφιακούς μετασχηματισμού: Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προληπτική συντήρηση και διαφάνεια με συνέπεια, από τον κάθε μεμονωμένο αισθητήρα μέχρι την έξυπνη παραγωγή συνδεδεμένη σε δίκτυο με δυνατότητα cloud. Η ifm παρέχει ένα εκτενές σύνολο πολυμορφικών, ολιστικών λύσεων που σας επιτρέπουν να εφαρμόζετε ομαλά την ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεών σας.

ifm – Ο συνεργάτης του συστήματός σας



Προσφέρουμε λύσεις υλικού


Προσφέρουμε λύσεις λογισμικού


Προσφέρουμε υπηρεσίες

• Αισθητήρες και συσκευές IO-Link
• Κύριες λειτουργικές μονάδες IO-Link και λειτουργικές μονάδες Ethernet
• Λειτουργικές μονάδες IO-Link
• Συσκευές, εισαγωγικές συσκευές και ελεγκτές IIoT
• Διακόπτες
• Παθητικοί διανομείς ισχύος
• Τεχνολογία συνδέσεων
• Διακόπτες κυκλωμάτων
• Ηλεκτρική τροφοδοσία

• moneo configure
(Κύρια μονάδα, συσκευές και GSDML IO-Link)
• Πλατφόρμα IIoT moneo
• Εργοστασιακός βοηθός ΤΝ moneo
• moneo RemoteConnect
• moneo Track & Trace
• moneo connect
(εισαγωγή και συνδεσιμότητα)
• Λογισμικό εφοδιαστικής αλυσίδας και ενσωμάτωση SAP
(Shop Floor Integration/SFI)

• Τεχνική υποστήριξη
• Εκπαιδεύσεις
• Εργαστήρια
• Σεμινάρια στο διαδίκτυο
• Δείγματα λογισμικού
• Ενσωμάτωση λύσεων
• Πιστοποιητικά / εκθέσεις
• Υπηρεσίες βαθμονόμησης

Γιατί να επιλέξετε ifm;

Ιδρυτικό μέλος της κοινότητας IO-Link

Η ifm ως συνεργάτης συστημάτων

Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στον αυτοματισμό

Δραστηριοποιούμαστε σε 145 χώρες, αποτελώντας τοπικό και παγκόσμιο συνεργάτη σας

Προσωπική καθοδήγηση και υποστήριξη υλοποίησης

5 χρόνια εγγύηση

Άμεση, απλή, επεκτάσιμη εισαγωγή στον αυτοματισμό

Με τα σετ εξοικείωσης, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις ικανότατες κύριες μονάδες IO-Link που προσφέρουμε, διευκολύνουμε κάθε νέα αρχή. Είτε πρόκειται για μια μικρή μηχανή ή μια μετασκευή μεγάλης κλίμακας, σας στηρίζουμε με εξειδίκευση, συστηματική προσέγγιση και μεράκι.

Μετάβαση στα βασικά σετ εξοικείωσης ➜