- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Κύρια μονάδα IO-Link StandardLine
Επιλογή προϊόντος StandardLine
Οι κύριες μονάδες IO-Link StandardLine (σειρά AL11) προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών για κλασικές εργασίες αυτοματισμού – ιδανικές για εφαρμογές όπου εξισορροπείται η απόδοση με το κόστος.
Χάρη στο επίκεντρό τους στις βασικές λειτουργίες, αυτές οι συσκευές παρέχουν μια απλή διαμόρφωση και αξιόπιστη σύνδεση αισθητήρων για κλασικό αυτοματισμό.
Οικονομικά αποδοτική επικοινωνία IO-Link
Από τεχνική άποψη, βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα με τις μονάδες PerformanceLine, αλλά χωρίς την τροφοδοσία με αλυσιδωτή σύνδεση και με έξοδο χαμηλότερου ρεύματος ανά θύρα. Αυτό καθιστά τη σειρά StandardLine μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για εφαρμογές που δεν απαιτούν ισχυρούς μηχανισμούς κίνησης ή σύνθετη διανομή ισχύος.
Όλες οι παραλλαγές της σειράς StandardLine αξιοποιούν το βύσμα αποδεδειγμένης απόδοσης M12 με διαμόρφωση Α, που ενσωματώνεται εύκολα και έχει σχεδιαστεί για κανονικά φορτία. Με ανθεκτική κατασκευή IP67 ή IP69K, είναι κατάλληλα τόσο για βιομηχανικά περιβάλλοντα και επαφές με διεργασίες καθαρισμού.
Οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση σε σχέση με τη σειρά PerformanceLine
Ιδανική για εφαρμογές όπου το κόστος αποτελεί προτεραιότητα, χωρίς υψηλό ρεύμα ή αλυσιδωτή καλωδίωση.
Επικοινωνία IO-Link με αποδεδειγμένη απόδοση
Υποστηρίζει PROFINET και EtherNet/IP – για εύκολη ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα ελέγχου.
Σταθερή τροφοδοσία ανά θύρα για αισθητήρες
Επαρκής για τους συνήθεις αισθητήρες IO-Link και μικρούς μηχανισμούς κίνησης – με υψηλή επιχειρησιακή αξιοπιστία.
Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην τεχνολογία σύνδεσης M12
Εύκολη συναρμολόγηση, χωρίς εργαλεία – ιδανική για μηχανές σε σειρά και τυποποιημένα συστήματα.
StandardLine AL11xx