- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Βαθμίδες Ethernet
Βαθμίδες Ethernet
Οι μονάδες Ethernet προσφέρουν μια επεκτάσιμη λύση για την απευθείας σύνδεση ψηφιακών εισόδων και εξόδων στο πεδίο. Υποστηρίζουν τεράστιο πλήθος λειτουργιών, από την απλή λήψη σημάτων έως ισχυρό έλεγχο μηχανισμών κίνησης με ενσωματωμένη μέτρηση ρεύματος, λειτουργίες μετρητή και λειτουργίες ρυθμιζόμενης μεταγωγής.
Αποκεντρωμένη είσοδος/έξοδος με αλυσιδωτή σύνδεση και λειτουργία μετρήματος υψηλής ταχύτητας
Χάρη στη δυνατότητα αλυσιδωτής σύνδεσης, την ανθεκτική κατασκευή τους και τις παραλλαγές που προσανατολίζονται σε συγκεκριμένες εφαρμογές, οι μονάδες Ethernet της ifm είναι ιδανικές για αρθρωτές, αποκεντρωμένες εφαρμογές αυτοματισμού.
| AL41xx | AL43xx | AL40xx | AL42xx | |
| Αλυσιδωτή σύνδεση | Ισχύς + δίαυλος πεδίου | Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | |
| Ισχύς | M12 με διαμόρφωση L 16 A (US) 16 A (UA) |
M12 με διαμόρφωση A 3,9( US) |
M12 με διαμόρφωση A 3,9(US) 4 A (UA) |
|
| Θύρες | M12 με διαμόρφωση A 8 x 2 DI |
M12 με διαμόρφωση A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 με διαμόρφωση A 8 x 2 DI |
M12 με διαμόρφωση A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
| Ισχύς εξόδου | 3.6 A (θύρα 1+2) 3.6 A (θύρα 3+4) |
3,6 A (θύρα 1–4) | ||
| Περιορισμός ρεύματος | ανά βαθμίδα | ανά θύρα (ρυθμιζόμενος) | ανά βαθμίδα | ανά μονάδα |
| Μέτρηση ρεύματος | ||||
| Λειτουργία μετρητή | CTU (Αθροιστής) CTD (Μειωτής) CTUD (Αθροιστής-Μειωτής) CTDIR (Μετρητής κατεύθυνσης) |
|||
| Λειτουργία μεταγωγής εξόδου SSC (Μετρητής) |
Ένα σημείο Δύο σημεία Παράθυρο Μανδάλωση |
Ένα σημείο Δύο σημεία Παράθυρο Μανδάλωση |
||
| Βαθμός προστασίας | IP67 (πορτοκαλί) IP69K (γκρι) |
|||
|
Υλικό Κονέκτορες /θηλυκά βύσματα |
Επινικελωμένος ορείχαλκος (πορτοκαλί) Ανοξείδωτος χάλυβας (γκρι) |
|||