• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος
  3. IO-Link συσκευές

Συσκευές IO-Link – τεχνολογία αισθητήρων για έξυπνη βιομηχανική παραγωγή

Σας προσφέρουμε την πιο εκτενή γκάμα προϊόντων συμβατών με συσκευές IO-Link στην αγορά. Εξειδικευμένα σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών κλάδων και εφαρμογών. Επιλέξτε από χιλιάδες συσκευές και θα επωφελείστε πάντα από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που παρέχει η τεχνολογία IO-Link.

Οι συσκευές IO-Link που διαθέτουμε συνήθως παρέχουν πολλαπλές τιμές διεργασίας από έναν μόνο αισθητήρα. Επιπλέον, αποκτάτε πρόσβαση σε μια ποικιλία επιπλέον λειτουργιών για συγκεκριμένους αισθητήρες που καθιστούν την εφαρμογή σας πιο έξυπνη και αποδοτική. Χάρη στις ενσωματωμένες επιλογές διαγνωστικού ελέγχου μέσω bit κατάστασης και λεπτομερείς κωδικούς συμβάντων, μπορείτε να εντοπίζετε τα σφάλματα ανά πάσα στιγμή και να αντιδράτε με στοχευμένο τρόπο – εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαθεσιμότητα στην εγκατάστασή σας.

Μάθετε περισσότερα για την ευρεία γκάμα συσκευών IO-Link που διαθέτουμε παρακάτω.

IO-Link - Αισθητήρες θέσης

IO-Link αισθητήρες διεργασιών

IO-Link αισθητήρες ελέγχου κίνησης

Συστήματα αναγνώρισης IO-Link

Παρελκόμενα για IO-Link

Συσκευές / μηχανισμοί κίνησης IO-Link

Εκτενή χαρακτηριστικά IO-Link

Το IO-Link επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες: Οι απώλειες μετατροπής αποκλείονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας και οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στην ποιότητα του σήματος.

Το IO-Link λειτουργεί ανεξαρτήτως διαύλου πεδίου (fieldbus) και μπορεί να ενσωματωθεί σε όλα τα συνήθη συστήματα διαύλου πεδίου. Επίσης, είναι εφικτή η ενσωμάτωση σε συστήματα IIoT/πληροφορικής μέσω άλλων μορφών επικοινωνίας.

Οι συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν γρήγορα και εύκολα μέσω του IO-Link – ακόμα και απομακρυσμένα ή ενώ λειτουργούν.

Η κλειδαριά με κλειδί και κλείδωμα οθόνης προσφέρουν προστασία ενάντια σε παραβιάσεις.

Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δημιουργεί αυτομάτως αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρει τα σύνολα παραμέτρων – το μόνο που χρειάζεται να αντικατασταθεί είναι η συσκευή.