• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Βιομηχανίες

Επισκόπηση βιομηχανικών κλάδων

Κάθε εφαρμογή είναι μοναδική. Συνεπώς, κάθε εφαρμογή έχει τις δικές της, μοναδικές απαιτήσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ειδικά, οι απαιτήσεις για εφαρμογές τεχνολογίας αυτοματισμού. Προσαρμόσαμε τις κύριες μονάδες IO-Link που παρέχουμε έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται σε αυτές τις προκλήσεις και βασίσαμε τη γκάμα μας σε δύο τομείς. Προσφέρουμε κύριες μονάδες IO-Link για τον αυτοματισμό διεργασιών και κύριες μονάδες IO-Link για βιομηχανικό αυτοματισμό.

Δυνατότητα υγειονομικής καθαριότητας και βιομηχανική αντοχή

Για παράδειγμα, οι κύριες μονάδες IO-Link για τον αυτοματισμό διεργασιών προορίζονται για πελάτες στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, της φαρμακευτικής και της βιομηχανίας χημικών. Σε αυτούς τους κλάδους εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά πρότυπα υγιεινής. Χάρη στο IP69K και τα επιλεγμένα υλικά, οι κύριες μονάδες IO-Link που παρέχουμε είναι ιδανικά σχεδιασμένες για τακτικές, εντατικές διεργασίες καθαρισμού.

Οι κύριες μονάδες IO-Link που παρέχουμε επιδεικνύουν επίσης τα δυνατά τους σημεία στον βιομηχανικό αυτοματισμό. Οι ανθεκτικές συσκευές με περιβλήματα IP67 αντέχουν σε κρούσεις, κραδασμούς και τις επιπτώσεις από πιτσιλίσματα συγκόλλησης ή βιομηχανικά έλαια. Αυτό τις καθιστά ιδανικές για να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο, απευθείας στη μηχανή.

Θα σας βοηθήσουμε να βρείτε την ιδανική λύση.

Ανεξαρτήτως σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείστε ή ποιες είναι οι απαιτήσεις του, έχουμε τη σωστή λύση για εσάς. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, ώστε να βρούμε το σωστό προϊόν – ή ακόμα και μια ολοκληρωμένη λύση.

Ο προσανατολισμός γίνεται εύκολη υπόθεση: η είσοδός σας στον αυτοματισμό

Αυτοματισμός διεργασιών — σειρά τροφίμων Αυτοματισμός διεργασιών — σειρά ψυκτικών
Κύριες μονάδες IO-Link / μονάδες Ethernet / μονάδες IO-Link / Διακόπτες
  • IP 69 K
  • Στεγανοποίηση: EPDM
  • Υποδοχή: ανοξείδωτο ατσάλι 1.4404
  • IP 67
  • Στεγανοποίηση: FKM
  • Υποδοχή: επινικελωμένος ορείχαλκος
Κύρια μονάδα IO-Link ➜
Τεχνολογία σύνδεσης ecolink
  • Μορφοποιημένο σώμα: PP
  • Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (316L / 1.4404)
  • Στεγανοποίηση: EPDM
  • Μορφοποιημένο σώμα: TPU, πορτοκαλί
  • Κλείδωμα: επινικελωμένος ορείχαλκος
  • Στεγανοποίηση: FKM
Τεχνολογία σύνδεσης ecolink
IO-Link συσκευές

Προσφέρουμε κατάλληλες συσκευές για πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία διεργασιών. Διατίθενται για συγκεκριμένες συσκευές οι σχετικές εγκρίσεις (EHEDG and 3A), δηλώσεις συμμόρφωσης (ΕΚ1935/2004, FDA, FCM) και σχεδιασμού συσκευών [ανοξείδωτο ατσάλι, OPC (ανοιχτός καθαρισμός εγκαταστάσεων), συσκευές αποτελούμενες από ένα μέρος].

Η μεγαλύτερη συλλογή συσκευών IO-Link, με χιλιάδες αισθητήρες για τις περισσότερες εφαρμογές εργοστασιακού αυτοματισμού. Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος συσκευών IO-Link, συμπεριλαμβανομένων συσκευών για θέση, διεργασία, έλεγχο κίνησης, ταυτοποίηση, κραδασμούς και άλλα πολλά

Συσκευές IO-Link ➜

Επισκόπηση βιομηχανικών κλάδων

Προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες για κάθε κλάδο, από τη βιομηχανία τροφίμων, τη γεωργία, τον καθαρισμό νερού και λυμάτων μέχρι τη βιομηχανία κινητών μηχανών, τη ρομποτική και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στηρίζουμε τους στόχους σας για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας των εγκαταστάσεων και των διεργασιών σας μέσω του αυτοματισμού.

Με εις βάθος κατανόηση του της βιομηχανίας, της καινοτόμου τεχνολογίας και των συνεργασιών, σας συνοδεύουμε στη διαδρομή σας προς την καλύτερη δυνατή λύση. Διότι αυτό που μας ωθεί είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.