• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος
  3. Κύρια μονάδα IO-Link
  4. Κύρια μονάδα IO-Link AutomationLine

Επιλογή προϊόντος AutomationLine

Μια νέα γενιά ευέλικτου αυτοματισμού

Οι κύριες μονάδες IO-Link της σειράς AutomationLine (σειρά AL16) αντιπροσωπεύουν μια νέα γενιά αποκεντρωμένων λύσεων αυτοματισμού για βιομηχανικές εφαρμογές.
Συνδυάζουν υψηλή απόδοση με ευέλικτη ενσωμάτωση και οικονομική αποδοτικότητα.
Με 8 ελεύθερα διαμορφώσιμες θύρες IO-Link (κλάση A/B), έως 16 ψηφιακές εισόδους και εξόδους, και υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων, επιτρέπουν τις επεκτάσιμες λύσεις αυτοματισμού ενώ μειώνουν τις μηχανολογικές εργασίες.

Επισκόπηση συστήματος

Οφέλη των AutomationLine

Ευέλικτη διαμόρφωση εισόδων/εξόδων
8 θύρες IO-Link (κλάση A/B) με ατομικά ρυθμιζόμενες εισόδους και εξόδους — έως και 16 ψηφιακές εισόδους και 16 ψηφιακές εξόδους.

Υψηλή ένταση ρεύματος
Έλεγχος ενεργοποιητών με έως και 2 A ανά σύνδεση — ιδανικός για συσκευές υψηλής ισχύος στο πεδίο.

Δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων
Ενσωματωμένη διασύνδεση δικτύωσης πεδίου για PROFINET και EtherNet/IP — ιδανική για τυποποιημένες αρχιτεκτονικές μηχανών.

Οικονομικά αποδοτική σχεδίαση περιβλήματος
Βελτιστοποιημένη τεχνολογία κατασκευής που παρέχει μια οικονομικά αποδοτική λύση χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα.

Στιβαρή σχεδίαση IP67
Περίβλημα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, πλήρως ενσωματωμένη πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και με εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40 έως 70 °C. Σχεδιασμένο για απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον.

Λειτουργία και καλωδίωση της AutomationLine

AutomationLine AL16xx

Χαρακτηριστικά AutomationLine

Ευέλικτες θύρες

Η AutomationLine προσφέρει 8 πανομοιότυπες θύρες κλάσης A/B, απλοποιώντας την αρχιτεκτονική σύνδεσης.
Χάρη στον σχεδιασμό κοινής γείωσης (GND US = GND UA), οι ακροδέκτες 2 και 4 μπορούν να διαμορφωθούν με ευελιξία και να χρησιμοποιηθούν για όλα τα είδη συσκευών IO-Link καθώς και DI (US) / DO (UA). Αυτό επιτρέπει την προσαρμογή της διαμόρφωσης της θύρας στην εκάστοτε εφαρμογή.

  • Μέγιστη ευελιξία διαμόρφωσης
  • Μειωμένη ποικιλία κωδικών

Νέα στιβαρή, βιομηχανική σχεδίαση περιβλήματος

Η AutomationLine διαθέτει ένα εντελώς νέο περίβλημα μαύρης σχεδίασης για αποκεντρωμένη χρήση στο πεδίο βιομηχανικού περιβάλλοντος. Το οικονομικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού παρέχει μεγάλη μηχανική αντοχή.
Το κάτω μέρος του περιβλήματος μορφοποιείται μέσω απευθείας ενσωμάτωσης της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη μόνιμη στεγανοποίηση και ένα περίβλημα απαλλαγμένο από κοιλότητες. Οι θύρες ενσωματώνονται απευθείας στο κέλυφος του περιβλήματος, με αποτέλεσμα μια στιβαρή σχεδίαση υψηλής προστασίας, με σαφή δομή και υψηλή αντοχή.

  • Οικονομική αποδοτικότητα χάρη στο νέο περίβλημα
  • Μεγάλη αντοχή σε κραδασμούς και δονήσεις για βιομηχανικές εφαρμογές
  • Στιβαρή και ανθεκτική σχεδίαση για συνεχή χρήση στο πεδίο
  • Στιβαρή σχεδίαση με ενσωματωμένη δομή θυρών IO-Link

Προϊόντα AutomationLine