• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος

Επισκόπηση κύριων μονάδων IO-Link

Οι κύριες μονάδες IO-Link αποτελούν την καρδιά κάθε λύσης αυτοματισμού που βασίζεται στο IO-Link. Συνδέουν αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης με δυνατότητα IO-Link απευθείας στο επίπεδο ελέγχου, επιτρέποντας έτσι τη συνεπή ψηφιακή επικοινωνία μέχρι το επίπεδο του πεδίου.

Πέρα από την αμιγή μετάδοση δεδομένων διεργασιών, οι κύριες μονάδες IO-Link προσφέρουν πολυάριθμες επιπλέον λειτουργίες, όπως αυτόματη ανίχνευση συσκευών, παραμετροποίηση και λεπτομερείς διαγνωστικούς ελέγχους – τόσο τοπικά όσο και απομακρυσμένα.

Έξυπνη διασύνδεση ανάμεσα σε αισθητήρες και PLC

Χάρη στην υποστήριξη για κοινούς διαύλους πεδίου και πρωτόκολλα πληροφορικής, οι κύριες μονάδες IO-Link μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα σε υφιστάμενα συστήματα PLC και να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για εφαρμογές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης – για παράδειγμα, για την επιτήρηση κατάστασης, πρόβλεψη αναγκών συντήρησης ή σύνδεση στο υπολογιστικό νέφος (cloud).

Προσφέρουμε την κατάλληλη κύρια μονάδα IO-Link για την εφαρμογή και τις απαιτήσεις σας.

Ποια κύρια μονάδα IO-Link είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη εφαρμογή σας;

Για κλασικό αυτοματισμό με PLC

Αν θέλετε να καταγράφετε αισθητήρες ή να ελέγχετε απλούς μηχανισμούς κίνησης απευθείας μέσω του PLC, οι δυο σειρές προϊόντων μας θα σας βοηθήσουν να βρείτε την κατάλληλη λύση.

Το StandardLine (σειρά AL11) είναι ιδανικό για όλες τις εργασίες κλασικού αυτοματισμού, όπου η απλή τεχνολογία αισθητήρων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Αν στοχεύετε σε καλή αξία και η εφαρμογή σας έχει βασικές απαιτήσεις απόδοσης ή λειτουργικότητας, αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή για εσάς.

  • Μια λύση βελτιστοποιημένη για απλές εφαρμογές, για να παίρνετε μόνο τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε πραγματικά.
  • IP67 για βιομηχανικές εφαρμογές και IP69K για εργασίες καθαρισμού
  • 4 x θύρες A και 8 x θύρες Α για IO-Link
  • Παραλλαγές για EtherNet/IP και PROFINET
  • Βασικές λειτουργίες διάγνωσης
  • Ιδανικό για εφαρμογές με γνώμονα το κόστος
  • Έτοιμο για το moneo configure

Το PerformanceLine (σειρά AL14) είναι η κατάλληλη λύση, αν το σύστημά σας χρειάζεται επίσης να τροφοδοτεί μηχανισμούς κίνησης με υψηλές απαιτήσεις ισχύος. Παρέχει περισσότερη ισχύ και ευελιξία ανά θύρα, χωρίς να θυσιάζει την απλότητα.

  • Έως και 2A ανά θύρα IO-Link – επιτρέπει την απευθείας λειτουργία βαλβίδων, αρπάγων ή μικρών κινητήρων, χωρίς να χρειάζεστε επιπλέον υλικό.
  • Ενσωματωμένη μεταφορά τάσης – μειωμένες ανάγκες καλωδίωσης που εξοικονομούν χώρο στο ερμάριο ελέγχου ή το πεδίο.
  • IP67 για βιομηχανικές εφαρμογές και IP69K για εργασίες καθαρισμού
  • 4 x θύρες A και 4 x θύρες Β για IO-Link
  • Παραλλαγές για EtherNet/IP και PROFINET
  • Βύσμα M12 διαμόρφωσης L με λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης για μετάδοση τάσης έως 16 A
  • Έτοιμο για το moneo (βασικό)

Για PLC και ψηφιοποίηση (διαδρομή Y)

Αν θέλετε όχι μόνο να ελέγχετε τη μηχανή σας, αλλά και να έχετε διαφάνεια για δυνατότητα συνδεσιμότητας cloud, επιτήρησης κατάστασης ή πρόβλεψης αναγκών συντήρησης, τότε οι κύριες μονάδες μας με δυνατότητα IIoT προσφέρουν τη σωστή βάση.

Το DataLine (σειρά AL13) είναι ιδανικό για να κάνετε τα πρώτα σας βήματα προς την επίτευξη του IIoT. Παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα μηχανών, τόσο μέσω του PLC όσο και μέσω σύγχρονων διεπαφών πληροφορικής, όπως MQTT ή JSON.

  • Μπορείτε να έχετε γρήγορα αποτελέσματα με έργα IIoT – χωρίς να αλλάξετε την λογική PLC που έχετε υλοποιήσει ήδη.
  • Οι διεπαφές όπως MQTT/JSON διευκολύνουν τη σύνδεση με υφιστάμενα συστήματα πληροφορικής, πίνακες εργαλείων ή λύσεις παρακολούθησης συνθηκών.
  • IP67 για βιομηχανικές εφαρμογές και IP69K για εργασίες καθαρισμού
  • 4 x θύρες A ή 8 x θύρες Α για IO-Link
  • Παραλλαγές για EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT και Modbus TCP
  • Βύσμα ισχύος M12 με διαμόρφωση A
  • Έτοιμο για το moneo (σύνθετο)

Το SolutionBlock (σειρά AL15) συνδυάζει μια κύρια μονάδα IO-Link και μια συσκευή εισαγωγής σε μία συσκευή, επιτρέποντας την εύκολη σύνδεση σε συστήματα πληροφορικής μέσω ενσωματωμένου Node-RED, MQTT και OPC UA.

  • Πλήρης λύση με όλες τις διασυνδέσεις πληροφορικής και επιχειρησιακές τεχνολογίας (IT/OT) – δεν χρειάζονται επιπλέον μονάδες.
  • Ενσωματωμένη πλατφόρμα Linux – προσφέρει μέγιστη ευελιξία για μελλοντικές εφαρμογές IoT.
  • Δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων: Υποστηρίζει PROFINET και EtherNet/IP
  • Κρυπτογράφηση βάσει πιστοποιητικού και OPC UA – ικανοποιεί τις συνήθεις απαιτήσεις τελικών πελατών και τμημάτων πληροφορικής.
  • MQTT και REST API σε μορφή JSON με κρυπτογράφηση TLS
  • Διερμηνέας IODD: Αυτόματη μετάφραση δεδομένων αισθητήρα σε απλό κείμενο
  • Υποστήριξη NTP: Επακριβής συγχρονισμός ώρας στο δίκτυο
  • Έτοιμο για το moneo (σύνθετο)

Το CabinetLine (σειρά AL19) προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα με το DataLine, αλλά έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε ερμάρια ελέγχου. Είναι ιδανικό για έργα μετασκευής ή κέντρα ελέγχου.

  • Εναλλακτικό του IP20 για εξοικονόμηση χώρου σε ερμάρια ελέγχου – χωρίς να συμβιβάζεται η λειτουργικότητα.
  • Ιδανικό για κεντρικές αρχιτεκτονικές, π.χ. σε αυτοματισμό κτιρίων ή υφιστάμενες μηχανικές εγκαταστάσεις.
  • 8x θύρες A για IO-Link
  • Θύρα MQTT/JSON IIoT
  • Παραλλαγές για EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT και Modbus TCP
  • Τερματικά Combicon για εύκολη καλωδίωση
  • Έτοιμο για το moneo (σύνθετο)

Επισκόπηση προϊόντος

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Αλυσιδωτή σύνδεση Ισχύς + δίαυλος πεδίου IIoT Ισχύς + δίαυλος πεδίου Δίαυλος πεδίου (Fieldbus)
Ισχύς M12 με διαμόρφωση L
16 A (US)
16 A (UA)
M12 με διαμόρφωση A
3,9( US)
Σφιγκτήρες εγκλωβισμού
3,9A (US)
Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Πολλαπλών πρωτοκόλλων
Θύρα IIoT HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Ισχύς εξόδου 4A 2A 300 mA
Περιορισμός ρεύματος ανά κύρια μονάδα US/UA ανά θύρα (ρυθμιζόμενος) ανά κύρια μονάδα
Μέτρηση ρεύματος Ναι Όχι
Κύρια μονάδα 8 θυρών 4x θύρες B
4x θύρες A
8 θύρες Α
Κύρια μονάδα 4 θυρών 4 θύρες B 4 θύρες Α
Βαθμός προστασίας IP67 (πορτοκαλί)
IP69K (γκρι)
IP20

Υλικό

Κονέκτορες /θηλυκά βύσματα

Επινικελωμένος ορείχαλκος (πορτοκαλί)
Ανοξείδωτος χάλυβας (γκρι)
PA