- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Κύρια μονάδα IO-Link DataLine
Επιλογή προϊόντος DataLine
Οι κύριες μονάδες IO-Link DataLine (σειρά AL13) αναπτύχθηκαν ειδικά για εφαρμογές που επικεντρώνονται στη λήψη δεδομένων, την ενσωμάτωση με συστήματα πληροφορικής και τη χρησιμότητά τους στο μέλλον.
Η έξυπνη λύση για ενσωμάτωση δεδομένων και IIoT
Χάρη στα εξελιγμένα τους χαρακτηριστικά, όχι μόνο επιτρέπουν την εύκολη σύνδεση αισθητήρων IO-Link με 4 ή 8 θυρών A, αλλά προσφέρουν επίσης μια πανίσχυρη διασύνδεση IIoT με MQTT/JSON – ιδανική για τη μετάδοση δεδομένων από αισθητήρες σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου και πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (cloud).
Με ανθεκτική κατασκευή IP67 ή IP69K, είναι κατάλληλα τόσο για βιομηχανικά περιβάλλοντα και επαφές με διεργασίες καθαρισμού. Ο σχεδιασμός μικρού μεγέθους και η σύνδεση τροφοδοσίας M12 με διαμόρφωση A επιτρέπουν τη γρήγορη και ασφαλή ενσωμάτωση – χωρίς εκτενείς εργασίες εγκατάστασης.
Απευθείας σύνδεση πληροφορικών συστημάτων μέσω MQTT/JSON
Για εύκολη ενσωμάτωση σε συστήματα cloud ή εισαγωγικά συστήματα – χωρίς πύλη ή PLC.
Μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω πρόσβασης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
Πρόσβαση σε δεδομένα αισθητήρων παράλληλα με επικοινωνία PLC – ιδανική λύση για την επιτήρηση κατάστασης, συνολική αποδοτικότητα εξοπλισμού (OEE) ή διασφάλιση ποιότητας
Ευελιξία στη χρήση – κατάλληλο για πολλά πρωτόκολλα
Διατίθενται εκδόσεις για PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT ή Modbus TCP
Ιδανικό για αντίξοες συνθήκες
Βαθμός προστασίας IP67 για βιομηχανική χρήση, IP69K για απαιτητικές εφαρμογές υγειονομικού ενδιαφέροντος με καθαρισμό υψηλής πίεσης
Σύνδεση τροφοδοσίας μικρού μεγέθους
Τυποποιημένο M12 με διαμόρφωση A, με αξιόπιστο σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο
DataLine AL13xx