• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος
  3. IO-Link μονάδες

Μονάδες πεδίου IO-Link

Οι κύριες μονάδες IO-Link της ifm είναι η τέλεια λύση για αποκεντρωμένη λήψη σημάτων αισθητήρων στο πεδίο, την εγκατάσταση ή τη μηχανή, χωρίς να χρειάζεται πίνακας ελέγχου.

Η απόδοση της υποδομής IO-Link βελτιώνεται σημαντικά με τις μονάδες IO-Link. Διαθέτουν εισόδους και εξόδους για δυαδικά, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και επίσης μπορούν να ελέγχουν μηχανισμούς κίνησης.

Πλεονεκτήματα: Ολόκληρος ο διάλογος μεταξύ του ελεγκτή και των αισθητήρων και των μηχανισμών κίνησης πραγματοποιείται ομαλά μέσω της τοπολογίας IO-Link. Ταυτόχρονα, όλα τα δεδομένα είναι προσβάσιμα στο επίπεδο IT για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της διεργασίας. Αυτή η βολική λύση είναι μοναδική στην αγορά και προσφέρει εξαιρετική ευελιξία ειδικά σε εφαρμογές μικρής κλίμακας!

Πλεονεκτήματα αυτής της οικογένειας προϊόντων

  • Στιβαρό πλαστικό περίβλημα με βαθμό προστασίας IP67 / 68 / 69K
  • Εξαιρετική αντοχή σε κρούσεις και κραδασμούς
  • Για χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές και υγιεινούς χώρους
  • Ψηφιακά φίλτρα εισόδου και πανίσχυρες έξοδοι
  • Τύποι με γαλβανική απομόνωση μεταξύ διάφορων τροφοδοσιών τάσης και IO-Link
  • Τύποι με ελεύθερα διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους (δυαδικές και αναλογικές)
  • Ψηφιακά φίλτρα εισόδου για προεπεξεργασία σήματος
  • Δυνατότητες διάγνωσης
  • Τεχνολογία ifm ecolink

Πλεονεκτήματα για εσάς

  • Εύκολη επεκτασιμότητα εισόδων και εξόδων απευθείας στο πεδίο μέσω IO-Link
  • Μείωση κόστους μέσω ευέλικτης διάταξης και διαμόρφωσης των μονάδων
  • Λιγότερος απαιτούμενος χρόνος για την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση
  • Απλοποιημένος εντοπισμός θέσης σφάλματος
  • Τυποποίηση μηχανών μέσω αρθρωτού σχεδιασμού

Επισκόπηση προϊόντων των μονάδων IO-Link

Η εικόνα δείχνει πώς μπορούν να συνδεθούν οι μονάδες IO-Link

Προσφέρουμε μία μεγάλη και πολυποίκιλη γκάμα προϊόντων για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων χρήσης. Οι μονάδες διατίθενται σε δύο τύπους:

  • Η πορτοκαλί μονάδα πεδίου της σειράς για ψυκτικά υγρά είναι ανθεκτική σε έλαια και ψυκτικά και κατάλληλη για γενικές βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Η γκρι μονάδα είναι η ιδανική λύση για υγιεινές εφαρμογές και τρόφιμα, λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται στο περίβλημα. Διαθέτει υψηλό βαθμό προστασίας IP 68 / IP 69K.

Γίνεται μία βασική διάκριση μεταξύ των σειρών Standard / PerformanceLine και BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Πολλαπλές θύρες DI / DO ρυθμιζόμενες DI DO Al
Ψυκτικά AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Τρόφιμα AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Θύρες 8x M12 8x M12 Ανοιχτό
άκρο καλωδίου
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Μέγ. είσοδοι / έξοδοι
(Pin 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Τροφοδοσία τάσης Εξωτερικό
M12 με διαμόρφωση L
Εξωτερικό
M12 με διαμόρφωση A
Θύρα B Θύρα Α Εξωτερικό
M12 με διαμόρφωση L
Εξωτερικό
M12 με διαμόρφωση A
Θύρα B Θύρα Α Θύρα Α Εξωτερικό
M12 με διαμόρφωση A
Θύρα Α
Πιθανά δυαδικά
σήματα εισόδου
16 DI 12 DI 20 DI
Πιθανά αναλογικά
σήματα εισόδου
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Πιθανές
συχνότητες εισόδου
2x fl
0...3000 Hz
Πιθανά δυαδικά
σήματα εξόδου
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Πιθανά αναλογικά
σήματα εξόδου
Πιθανά σήματα εξόδου
PWM / PWM-I
8 PWM
2 PWM-I
Γαλβανική απομόνωση
US / UA
Ένταση ρεύματος ανά θύρα 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Ένταση ρεύματος ανά μονάδα 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Χωρίς αλληλεπίδραση
σύμφωνα με το PL-d

(μάθετε περισσότερα)
Βαθμός προστασίας Σειρά για ψυκτικά (πορτοκαλί) IP 67
Σειρά για τρόφιμα (γκρι) IP 69k
Υλικό βύσματος / υποδοχής Σειρά για ψυκτικά (πορτοκαλί) - επινικελωμένος ορείχαλκος
Σειρά για τρόφιμα (γκρι) - ανοξείδωτος χάλυβας
BasicLine
DI
Ψυκτικά AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Θύρες 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Μέγ. αριθμός εισόδων
(Pin 4+2)
8 16 4 8
Τροφοδοσία τάσης Εσωτερικά, θύρα A
Πιθανά δυαδικά
σήματα εισόδου
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Πιθανά αναλογικά
σήματα εισόδου
Πιθανά δυαδικά
σήματα εξόδου
Πιθανά αναλογικά
σήματα εξόδου
Γαλβανική απομόνωση US / UA
Ένταση ρεύματος ανά μονάδα
Βαθμός προστασίας IP67
Υλικό βύσματος / υποδοχής Επινικελωμένος ορείχαλκος

Ψάχνετε πληροφορίες προϊόντων, εγχειρίδια ή οδηγούς εγκατάσταση; Καταχωρίστε απλώς τον αριθμό του προϊόντος και θα μεταφερθείτε αμέσως στην αντίστοιχη ενότητα λήψης.

Τροφοδοσία τάσης των μονάδων IO-Link

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών τροφοδοσίας τάσης για τις μονάδες IO-Link ώστε να ανταποκρίνονται στις διάφορες απαιτήσεις στο πεδίο. Σε συνδυασμό με τις σωστές κύριες μονάδες IO-Link, αυτό σας παρέχει μέγιστη ευελιξία.

Επιλογές τροφοδοσίας τάσης

Για την τροφοδοσία της μονάδας IO-Link καθώς και των αισθητήρων και των ενεργοποιητών στο πεδίο, είναι διαθέσιμες έως και 3 διαφορετικές τροφοδοσίες τάσης (Pin) ανά μονάδα.

US = Τροφοδοσία τάσης από την κύρια μονάδα
UA = Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για μηχανισμό κίνησης
UAi = Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για αισθητήρα
MP = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους και εξόδους και αναλογικές εισόδους
DX = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους και εξόδους
DI = Μονάδα με ψηφιακές εισόδους
DO = Μονάδα με ψηφιακές εξόδους

Σημειώστε ότι εάν η μονάδα IO-Link τροφοδοτείται από μία θύρα B, οι αισθητήρες θα τροφοδοτούνται μέσω UA μαζί με τους μηχανισμούς κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση διακοπής του UA, προκύπτει επίσης αστοχία των αισθητήρων. Για τον λόγο αυτόν, προσφέρουμε εκδόσεις με εξωτερική τροφοδοσία τάσης όπου τα UAi και UA διαχωρίζονται.

Χωρίς αλληλεπίδραση / αποκλεισμός σφαλμάτων

Χωρίς αλληλεπίδραση σε εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια

Στην κλασική τεχνολογία ασφαλείας, η τροφοδοσία τάσης σε επικίνδυνους μηχανισμούς κίνησης (UA) απενεργοποιείται κεντρικά μέσω ενός ρελέ ασφαλείας.

Στα σύγχρονα, αποκεντρωμένα συστήματα διαύλων πεδίου (fieldbus), οι μηχανισμοί κίνησης ελέγχονται μέσω «μη ασφαλών» εξόδων των μονάδων εισόδου/εξόδου, ενώ η τροφοδοσία τάσης σε αυτές τις μονάδες εισόδου/εξόδου απενεργοποιείται όλο και περισσότερο κεντρικά μέσω ενός υπερκείμενου ρελέ ασφαλείας ή ενός ελεγκτή ασφαλείας.

Θεωρητικά θα μπορούσε να προκύψει ένα σφάλμα στις μη ασφαλείς μονάδες εισόδου/εξόδου, με αποτέλεσμα η έξοδος να συνεχίσει να τροφοδοτείται από το US, παρόλο που το UA έχει αποσυνδεθεί. Οι νέες μονάδες DX PerformanceLine έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείεται αυτό το θεωρητικό σφάλμα ⇒ αποκλεισμός σφαλμάτων.

Σημείωση: Αυτές οι μονάδες εισόδου/εξόδου δεν είναι ρελέ ασφαλείας με την έννοια της λειτουργικής ασφάλειας.

Ο όρος «παθητική ασφάλεια» χρησιμοποιείται συχνά σε αυτό το πλαίσιο. Αυτός ο όρος είναι πολύ παραπλανητικός καθώς υποδηλώνει μία συσκευή ασφαλείας. Για τον λόγο αυτόν, αναφερόμαστε κατηγορηματικά στη «μη αλληλεπίδραση» και στον «αποκλεισμό σφαλμάτων».