IO-Link: Πρότυπο για την ψηφιακή επικοινωνία αισθητήρων και μηχανισμών κίνησης
Αποτελεί θέμα του μέλλοντος η ψηφιοποίηση των εγκαταστάσεων; Αντιθέτως! Το IO-Link, η ανοιχτή τεχνολογία ψηφιακής επικοινωνίας για αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης, έχει εδραιωθεί εδώ και καιρό, και αντικαθιστά όλο και περισσότερο ως πρότυπο τις αναλογικές καλωδιώσεις. Πάνω από 60 εκατομμύρια υλοποιημένοι κόμβοι διασφαλίζουν πάντα άνετο έλεγχο, τη ρύθμιση και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διεργασιών σχεδόν σε κάθε κλάδο. Και η τάση αυτή αυξάνεται ραγδαία.
Η πλειοψηφία των πελατών μας βασίζονται ήδη στο IO-Link. Και έχουν πολύ καλούς λόγους που το κάνουν αυτό. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι καμία άλλη λύση δεν προσφέρει τόσο απλή καλωδίωση αισθητήρων και μηχανισμών κίνησης, ενώ παράλληλα παρέχει μεγαλύτερη ποικιλία πρόσθετων πληροφοριών ανά αισθητήρα. Επίσης, η απρόσκοπτη σύνδεση με το επίπεδο συστημάτων πληροφορικής διευκολύνει τη διεξαγωγή περαιτέρω αναλύσεων δεδομένων.
Όπως βλέπετε: Όποιος και αν είναι ο στόχος σας, το IO-Link είναι πάντα η ιδανική επιλογή. Ανεξαρτήτως του εάν θέλετε να υλοποιήσετε την επικοινωνία αισθητήρων σας γρήγορα και χωρίς σφάλματα ή να πραγματοποιείτε ολιστική ανάλυση και βιώσιμη βελτιστοποίηση διεργασιών. Ή και τα δύο.
Μην αφήνετε ανεκμετάλλευτα τα πλεονεκτήματα του IO-Link. Αξιοποιήστε το, όπως κάνουν ήδη χιλιάδες εταιρείες σε όλον τον κόσμο.
Μειωμένη πολυπλοκότητα
Αυτή η επεκτάσιμη τεχνολογία, από απλές δυαδικές συσκευές με ενεργή/ανενεργή κατάσταση μέχρι έξυπνους αισθητήρες με δυνατότητα IO-Link, παρέχει διαφάνεια που ενσωματώνεται γρήγορα σε υφιστάμενη αρχιτεκτονική στοιχείων ελέγχου.
Μειωμένο κόστος
Εξοικονόμηση κατά περίπου 50% ανά σημείο σε κάρτες εισόδου, χωρίς να χρειάζονται αναλογικές κάρτες PLC. Με την ifm, συχνά δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο κόστος των αισθητήρων, διότι η επικοινωνία αυτή είναι ήδη διαθέσιμη στους περισσότερους αισθητήρες μας.
Ελάχιστες αλλαγές
Η αντικατάσταση της αναλογικής επικοινωνίας απαιτεί ελάχιστες αλλαγές στην αρχιτεκτονική στοιχείων ελέγχου. Επίσης, κάθε συσκευή μπορεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένη, αθωράκιστη καλωδίωση 3 συρμάτων.
Βελτιωμένη ποιότητα προϊόντων
Το 100% ψηφιακό σήμα είναι πιο ακριβές και αξιόπιστο από το αναλογικό. Οι διεργασίες είναι πιο επαναλήψιμες. Οι πληροφορίες πρόβλεψης από τους αισθητήρες παρέχουν συνεχή επαλήθευση οργάνων.
Αυξημένη αποδοτικότητα
Η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στα όργανα και τον ελεγκτή διεργασιών επιτρέπει μειωμένους χρόνους κύκλου για αλλαγές συνταγών.
Βελτιωμένος χρόνος λειτουργίας
Οι αισθητήρες με δυνατότητα IO-Link ελαχιστοποιούν τον χρόνο αναπάντεχης διακοπής λειτουργίας, για να μπορούν οι μηχανές να ξεκινούν να εργάζονται πιο γρήγορα. Η λειτουργία αυτόματης αντικατάστασης συσκευής μεταφέρει αυτομάτως τις παραμέτρους από μια υπάρχουσα συσκευή στην συσκευή που την αντικαθιστά σε διάστημα δευτερολέπτων.
|
|
Το IO-Link επικοινωνεί αμφίδρομα, με αισθητήρες, μηχανισμούς κίνησης και άλλες συσκευές που συνδέονται σε μια κύρια μονάδα, χρησιμοποιώντας τυπικά σετ καλωδίων με 3 σύρματα. Η κύρια μονάδα στέλνει εντολές στις συσκευές και εκείνες στέλνουν ψηφιακά δεδομένα διεργασιών στην κύρια μονάδα. Επειδή τα δεδομένα διεργασιών είναι αμιγώς ψηφιακά και δεν υπάρχουν απώλειες μετατροπής αναλογικού/ψηφιακού σώματος, τα δεδομένα είναι πιο ακριβή και αξιόπιστα.
Οι περισσότερες συσκευές με δυνατότητα IO-Link μεταδίδουν επίσης διαγνωστικά δεδομένα, όπως χρόνους λειτουργίας και κωδικούς σφαλμάτων, για να συμβάλλουν στην πρόβλεψη αναγκών συντήρησης και βελτιωμένο έλεγχο διεργασιών.
Το IO-Link συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά κάθε αρχιτεκτονικής, με τη λειτουργικότητα των αναλογικών σημάτων και τη νοημοσύνη της επικοινωνίας Ethernet, η οποία θυσιάζει τις δυαδικές καταστάσεις ON/OFF (ενεργή/ανενεργή).
| Επικοινωνία αισθητήρων | ||||
|---|---|---|---|---|
| Δυαδική Ενεργή/ανενεργή |
Αναλογική | IO-Link | Βάσει Ethernet |
|
| Ποσότητα δεδομένων | 1 bit | 16 bit | 32 byte | Πολλά byte |
| Διαγνωστικά δεδομένα από αισθητήρες | ||||
| Απομακρυσμένη προσαρμογή παραμέτρων αισθητήρων | ||||
| Αυτόματη αντικατάσταση παραμέτρων αισθητήρων | ||||
| Τυπικό σετ καλωδίων αισθητήρων | ||||
| Ψηφιακή επικοινωνία | ||||
| Ευκολία ενσωμάτωσης | ||||
| Κόστος | ||||
Αισθητήρες και συσκευές
Η ifm παρέχει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές αισθητήρων και άλλων συσκευών συμβατών με IO-Link. Αυτές οι επιλογές επιτρέπουν στους χρήστες να εγκαθιστούν ευέλικτα συστήματα ελέγχου για τις μεταποιητικές τους δραστηριότητες.
Κύριες μονάδες IO-Link και μονάδες EtherNet
Οι κύριες μονάδες IO-Link παρέχουν λύσεις για την απόκτηση δεδομένων έξυπνων αισθητήρων από αισθητήρες και μηχανισμούς κίνησης με δυνατότητα IO-Link. Η κύρια μονάδα IO-Link δημιουργεί τη σύνδεση μεταξύ μιας ή περισσότερων συσκευών και του συστήματος διαύλου πεδίου ή πλατφορμών IIoT υψηλότερου επιπέδου.
Οι ρυθμιζόμενες μονάδες IO-Link επιτρέπουν τη σύνδεση συμβατικών ψηφιακών και αναλογικών αισθητήρων με ψηφιακούς μηχανισμούς κίνησης μέσω IO-Link.
edgeGateways
Τα edgeGateways της ifm παρέχουν ασφαλή, απομακρυσμένη σύνδεση στην υποδομή πληροφορικής σας, για άνετη μεταφορά δεδομένων σε πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (cloud), όπως το moneo Cloud της ifm, το Microsoft Azure IoT Hub ή το AWS IoT Core.
Ελεγκτές
Οι ελεγκτές HMI της ifm είναι προγραμματιζόμενες οθόνες που προβάλλουν γραφικά για τον έλεγχο, την παραμετροποίηση και τον χειρισμό βιομηχανικών μηχανημάτων. Ένας ελεγκτής HMI μπορεί να αντικαταστήσει ένα PLC, μια διεπαφή HMI και πολλές άδειες λογισμικού. Οι συσκευές πεδίου IO-Link μπορούν να συνδεθούν μηχανικά, αποφεύγοντας τις δέσμες καλωδίων που συνεπάγονται μεγάλο φόρτο εργασίας.
Πλατφόρμα moneo IIoT
Επιτηρήστε τις μηχανές, βελτιστοποιήστε τις διεργασίες και προγραμματίστε τη συντήρηση με την πλατφόρμα moneo IIoT της ifm. Επωφεληθείτε από την απευθείας σύνδεση αισθητήρων, τη γρήγορη υλοποίηση, τη λειτουργία που δεν εξαρτάται από PLC και την ενσωμάτωση ανοιχτού πρωτοκόλλου – εσείς απλά τα συνδέετε και όλα λειτουργούν.