- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Βαθμίδες Ethernet
- Ψηφιακή είσοδος (DI) λειτουργικών μονάδων Ethernet
AL40 και AL41 – 16 ψηφιακές είσοδοι
Σύνδεση ψηφιακών σημάτων εισόδου στο πεδίο
Οι μονάδες Ethernet της σειράς AL40 (StandardLine) και AL41 (PerformanceLine) από την ifm παρέχουν μια ισχυρή λύση για τη λήψη ψηφιακών σημάτων εισόδου σε βιομηχανικές εφαρμογές. Με 16 ψηφιακές εισόδους και μια ενσωματωμένη λειτουργία μετρήματος, επιτρέπουν την επακριβή και αξιόπιστη επεξεργασία σημάτων, ακόμα και σε υψηλές συχνότητες έως 4.500 Hz. Χάρη στο μικρό τους μέγεθος και τη στιβαρή κατασκευή τους, οι μονάδες είναι ιδανικές για χρήση στην τεχνολογία συναρμολόγησης και συσκευασίας καθώς και σε συστήματα ιμάντων μεταφοράς. Η εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα διαύλου πεδίου, όπως PROFINET, EtherNet/IP και Modbus TCP προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία.
Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας IO-Link για τις λύσεις αυτοματισμού σας.
Επισκόπηση συστήματος λειτουργικών μονάδων Ethernet DI
16 ψηφιακές είσοδοι
Η κάθε μονάδα Ethernet StandardLine (σειρά AL40) και PerformanceLine (σειρά AL41) προσφέρει 16 ψηφιακές εισόδους (2 ανά θύρα) και είναι ιδανική για την καταγραφή το εσωτερικό μέτρημα πολυάριθμων ψηφιακών σημάτων απευθείας στο πεδίο. Οι δύο σειρές διαφέρουν κυρίως στις επιλογές τροφοδοσίας και καλωδίωσης.
- 8 x θύρες A για DI
- Λειτουργία μετρητή (ανά θύρα) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – έως 4.500 Hz
- Τροφοδοτικό M12 με διαμόρφωση A (StandardLine) ή M12 με διαμόρφωση L (PerformanceLine)
- Παραλλαγές για συνήθεις διαύλους πεδίου
- Βασικές λειτουργίες διάγνωσης
- Περιορισμός ρεύματος
| AL40xx | AL41xx | |||
| Αλυσιδωτή σύνδεση | Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | Ισχύς + δίαυλος πεδίου | ||
| Ισχύς | M12 με διαμόρφωση A 3,9( US) |
M12 με διαμόρφωση L 16 A (US) 16 A (UA) |
||
| Θύρες | M12 με διαμόρφωση A 8 x 2 DI |
M12 με διαμόρφωση A 8 x 2 DI |
||
| Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP EtherCAT |
|||
| Ισχύς εξόδου | ||||
| Περιορισμός ρεύματος | ανά βαθμίδα | |||
| Μέτρηση ρεύματος | ||||
| Λειτουργία μετρητή | CTU (Αθροιστής) CTD (Μειωτής) CTUD (Αθροιστής-Μειωτής) CTDIR (Μετρητής κατεύθυνσης) |
|||
| Λειτουργία μεταγωγής εξόδου SSC (Μετρητής) |
||||
| Βαθμός προστασίας | IP67 (πορτοκαλί) IP69K (γκρι) |
|||
|
Υλικό Κονέκτορες /θηλυκά βύσματα |
Επινικελωμένος ορείχαλκος (πορτοκαλί) Ανοξείδωτος χάλυβας (γκρι) |
|||
Λειτουργία και καλωδίωση μονάδων Ethernet DI
Οι μονάδες με ενσωματωμένη λειτουργία μετρητή προσφέρουν διάφορες λειτουργίες μέτρησης που μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας στην είσοδο. Αυτό επιτρέπει την επακριβή καταγραφή παλμών από αισθητήρες ή διακόπτες, π.χ. για μέτρημα τεμαχίων, ανίχνευση θέσης ή έλεγχο συχνότητας. Καθώς η μέγιστη συχνότητα μετρήματος είναι 4.500 Hz, το μέτρημα υψηλής συχνότητας δεν αποτελεί πρόβλημα.
CTU (αθροιστής)
Μετράει προς τα πάνω με κάθε παλμό – ιδανικό για μέτρημα τεμαχίων εργασίας ή συμβάντων.
CTD (μειωτής)
Μετράει προς τα κάτω, π.χ. από έναν ορισμένο αριθμό μέχρι το 0 – χρήσιμο για υπολειπόμενος ποσότητες ή κύκλους.
CTUD (αθροιστής-μειωτής)
Μετράει προς τα πάνω ή προς τα κάτω – ανάλογα με δύο διαφορετικά σήματα εισόδου.
CTDIR (μετρητής κατεύθυνσης)
Ανιχνεύει την κατεύθυνση του μετρήματος (προς τα εμπρός/προς τα πίσω), π.χ. για ιμάντες ή διαδρομές μεταφοράς.
Σειρά για ψυκτικά – 16 ψηφιακές είσοδοι
PROFINET – 16 ψηφιακές είσοδοι
EtherNet/IP – 16 ψηφιακές είσοδοι
Σειρά για τρόφιμα – 16 ψηφιακές είσοδοι
PROFINET – 16 ψηφιακές είσοδοι
EtherNet/IP – 16 ψηφιακές είσοδοι