• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος
  3. Κύρια μονάδα IO-Link
  4. Κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock

Κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock

Καλώς ήρθατε στο μέλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού.

Η σύγχρονη βιομηχανία αντιμετωπίζει ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις: Χρειάζεται ισχυρές, ευέλικτες και συμβατές λύσεις που μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα τόσο σε επίπεδο ΟΤ, όσο και σε επίπεδο IT. Η νέα κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock της ifm ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις με καινοτόμο τεχνολογία και ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Επισκόπηση συστήματος

Λεπτομερής παρουσίαση του SolutionBlock

Οφέλη του SolutionBlock

Πολλαπλό πρωτόκολλο για PROFINET και EtherNet/IP

Η ενσωματωμένη υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων μειώνει σημαντικά την ποικιλία των προϊόντων που χρειάζονται οι πελάτες μας. Χάρη στη συμβατότητα με το PROFINET και το EtherNet/IP, μία μόνο κύρια μονάδα IO-Link μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά δίκτυα, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα και το κόστος αποθήκευσης. Αυτή η ευελιξία το καθιστά ιδανικό για εταιρείες που αναζητούν ευέλικτες και επεκτάσιμες λύσεις.

Ενσωματωμένος διακομιστής OPC UA

Ο ενσωματωμένος διακομιστής OPC UA διασφαλίζει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στις υπάρχουσες δομές δεδομένων IoT. Αυτή η ανοιχτή πλατφόρμα επικοινωνίας δεν εξαρτάται από συγκεκριμένο κατασκευαστή και επιτρέπει την τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συσκευών και συστημάτων. Έτσι αυξάνεται η διαφάνεια των διεργασιών και δημιουργείται η βάση για την πρόβλεψη αναγκών συντήρησης και τη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Ενσωμάτωση Node-RED

Το ενσωματωμένο περιβάλλον Node-RED επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και προσαρμογή ροών δεδομένων και λογικών διεργασιών. Χρησιμοποιώντας μια διαισθητική διεπαφή μεταφοράς και απόθεσης, οι χρήστες μπορούν να προετοιμάζουν, να συνδυάζουν και να επεξεργάζονται περαιτέρω τα δεδομένα, χωρίς εις βάθος γνώσεις προγραμματισμού. Αυτό επιτρέπει τη γρήγορη ενσωμάτωση προσαρμοσμένης λογικής και την ευέλικτη προσαρμογή διεργασιών σε συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Διερμηνέας IODD

Ο διερμηνέας IODD επιτρέπει την αυτόματη αξιολόγηση και μετάφραση των δεδομένων των αισθητήρων. Οι τιμές διεργασίας όπως για τη θερμοκρασία ή τον ρυθμό ροής δεν εμφανίζονται ως πρωτογενή δεδομένα, αλλά ως κατανοητές μονάδες όπως °C ή m³/h. Αυτή η λειτουργία εξοικονομεί χρόνο κατά την ενσωμάτωση και διευκολύνει την ανάλυση των δεδομένων.

Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης

Η τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης M12 επιτρέπει τη χρήση μιας απλής αλυσιδωτής σύνδεσης για την τροφοδοσία τάσης, τον δίαυλο πεδίου και την επικοινωνία IIoT. Αυτό σημαίνει λιγότερη εργασία καλωδίωσης, απλούστερη ενσωμάτωση και σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Αυτή η λειτουργία αποτελεί αποφασιστικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα σε εκτεταμένα συστήματα ή σε περιοχές με περιορισμένο χώρο.

Ασφάλεια με OPC UA, MQTT και HTTP

Η υποστήριξη για OPC UA, MQTT και REST API σε μορφή JSON σημαίνει ότι η κύρια μονάδα IO-Link προσφέρει ευέλικτες επιλογές επικοινωνίας για σύγχρονες εφαρμογές IIoT. Ενώ το OPC UA και το MQTT βασίζονται σε TCP/IP, το REST API επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μέσω HTTP. Το JSON είναι μία τυποποιημένη μορφή δεδομένων για τη δομημένη μετάδοση πληροφοριών.
Επίσης, η κύρια μονάδα IO-Link υποστηρίζει OPC UA, MQTT και HTTP, επιτρέποντας έτσι την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Αυτά τα πρωτόκολλα διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση – ένα καθοριστικό πλεονέκτημα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον ολοένα και πιο δικτυωμένο, που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο, η κύρια μονάδα IO-Link συνδέει τις υποδομές πληροφορικής (IT) και (OT) επιχειρησιακής τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Μείωση δεδομένων μέσω του moneo

Πολλοί αισθητήρες παρέχουν μεγάλους όγκους δεδομένων που δεν είναι πάντα απαραίτητοι. Η ενσωμάτωση του moneo επιτρέπει την προεπεξεργασία και τη μείωση αυτών των δεδομένων. Αυτό ελαχιστοποιεί τον φόρτο στα δίκτυα και τα συστήματα πληροφορικής, ενώ εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Πρωτόκολλο ώρας δικτύου (NTP)

Με την ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου ώρας δικτύου (NTP), ο συγχρονισμός των συσκευών στο δίκτυο είναι εγγυημένος στο χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εφαρμογές στις οποίες ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα και ο ακριβής συντονισμός όλων των στοιχείων του συστήματος είναι ζωτικής σημασίας.

Σύνδεση συστήματος

Παράδειγμα διαδρομής Y στο SolutionBlock της ifm

Λειτουργία και καλωδίωση του SolutionBlock

SolutionBlock AL15xx

Σύγκριση προϊόντων κύριας μονάδας IO-Link και SolutionBlock

AL13 AL15 – SolutionBlock AL14
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για δίαυλο πεδίου
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για τροφοδοσία τάσης, δίαυλο πεδίου και επικοινωνία IIoT
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης
Για δίαυλο πεδίου και τροφοδοσία τάσης
Ισχύς
M12 με διαμόρφωση A, 3,9 A (US)
Ισχύς
M12 με διαμόρφωση L, 16 A (US), 16 A (UA)
Ισχύς
M12 με διαμόρφωση L, 16 A (US), 16 A (UA)


Δίαυλος πεδίου
AL130x: PROFINET
AL132x: EtherNet/IP
AL133x: EtherCat
AL134x: Modbus TCP
AL135x: IIoT
AL137x: POWERLINK


Δίαυλος πεδίου
AL159x: Πολλαπλό πρωτόκολλο για
PROFINET και EtherNet/IP


Δίαυλος πεδίου
AL140x: PROFINET
AL142x: EtherNet/IP
AL143x: EtherCat
Μέγ. συνολικό φορτίο ρεύματος
300 mA
Μέγ. συνολικό φορτίο ρεύματος
4 A
Μέγ. συνολικό φορτίο ρεύματος
2 A
Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 16 ψηφιακές είσοδοι, 8 ψηφιακές έξοδοι
Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 12 ψηφιακές
Είσοδος/έξοδος
16 διαμορφώσιμες, 12 ψηφιακές είσοδοι/έξοδοι
Διακομιστής OPC UA Διακομιστής OPC UA
Διευκολύνει την ενσωμάτωση σε δομές δεδομένων IoT
Διακομιστής OPC UA
MQTT/JSON
Υποστηρίζει επιπλέον HTTP
MQTT/JSON
Επίσης HTTP/MQTT για ασφαλή μετάδοση δεδομένων
MQTT/JSON
Κρυπτογράφηση TLS Κρυπτογράφηση TLS
Για ασφαλή, κρυπτογραφημένη μετάδοση δεδομένων
Κρυπτογράφηση TLS
Διερμηνέας IODD Διερμηνέας IODD
Επεξεργασία μιας ποικιλίας IODD για τη μετατροπή δεδομένων αισθητήρων σε κατανοητές πληροφορίες
Διερμηνέας IODD
Μείωση δεδομένων μέσω του moneo Μείωση δεδομένων
μέσω του moneo

Βελτιστοποίηση όγκου δεδομένων και φόρτου δικτύου
Μείωση δεδομένων μέσω του moneo
Υποστήριξη NTP Υποστήριξη NTP
Συγχρονισμός ώρας με ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου για εφαρμογές όπου ο χρόνος αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
Υποστήριξη NTP
Δείτε το AL13XX ➜

Δείτε το AL1590 (για ψυκτικά) ➜

Δείτε το AL1591 (για τρόφιμα) ➜

Δείτε το AL14XX ➜

Συνήθεις ερωτήσεις για το SolutionBlock