- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Κύρια μονάδα IO-Link PerformanceLine
Επιλογή προϊόντος PerformanceLine
Μέγιστη απόδοση για απαιτητικές εφαρμογές
Οι κύριες μονάδες IO-Link PerformanceLine (σειρά AL14) αναπτύχθηκαν ειδικά για την αξιόπιστη λειτουργία συσκευών με υψηλές απαιτήσεις ισχύος. Χάρη στον ανθεκτικό τους σχεδιασμό, δεν επιτρέπουν απλώς τον ασφαλή έλεγχο μηχανισμών κίνησης έως και 2 ampere, αλλά παρέχουν επίσης λειτουργίες για αποδοτική επιτήρηση ενέργειας.
Χάρη στο τυποποιημένο τροφοδοτικό M12 με διαμόρφωση L, οι συσκευές αυτές μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υφιστάμενα συστήματα. Η ενσωματωμένη λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης απλοποιεί την καλωδίωση, ενώ ο περιορισμός ρεύματος και η επιτήρηση ανά θύρα εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Ενσωματωμένη επιτήρηση ενέργειας
Μέτρηση τάσης και ρεύματος ανά θύρα για ανάλυση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Ασφαλής διανομή ισχύος
Προσαρμόσιμα όρια ρεύματος ανά θύρα που προστατεύουν με αξιοπιστία συσκευές και καλωδιώσεις από υπερφόρτωση.
Υψηλή ισχύς εξόδου
Έλεγχος μηχανισμών κίνησης με έως και 2 A ανά θύρα – ιδανικό για συσκευές υψηλής ισχύος για το πεδίο.
Εύκολη εγκατάσταση με αλυσιδωτή σύνδεση
Συνεπής τροφοδοσία ισχύος μέσω βυσμάτων M12 διαμόρφωσης L – μειώνει σημαντικά τις ανάγκες καλωδίωσης.
PerformanceLine AL14xx
Τροφοδοτικό με αλυσιδωτή σύνδεση
Το τροφοδοτικό με αλυσιδωτή σύνδεση επιτρέπει να συνδέονται πολλαπλές κύριες μονάδες IO-Link και άλλες συσκευές πεδίου σε σειρά, εξαλείφοντας την ανάγκη να συνδέεται κάθε συσκευή ξεχωριστά στην τροφοδοσία. Χρησιμοποιεί ένα τυποποιημένο βύσμα M12 με διαμόρφωση L που έχει σχεδιαστεί για υψηλότερα ρεύματα.
- Σημαντικά μειωμένες ανάγκες καλωδίωσης
- Τακτοποιημένη, δομημένη καλωδίωση
- Ιδανική λύση για αρθρωτές μηχανές ή ιμάντες μεταφοράς μεγάλου μήκους
Ονομαστική ένταση ρεύματος 2 A
Πολλές εφαρμογές χρησιμοποιούν μηχανισμούς κίνησης υψηλής απόδοσης, όπως βαλβίδες σωληνοειδούς, αρπάγες, συστήματα κίνησης ή τερματικά βαλβίδων. Αυτοί οι μηχανισμοί κίνησης απαιτούν περισσότερη ισχύ από όση μπορούν να παρέχουν οι τυπικές θύρες IO-Link.
Η σειρά κύριων μονάδων IO-Link PerformanceLine AL14 επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση μηχανισμών κίνησης τέτοιου είδους με απαραίτητη ένταση έως 2 ampere ανά θύρα.
Η κύρια μονάδα προσφέρει επίσης προσαρμόσιμο περιορισμό ρεύματος, για να προστατεύει συσκευές και καλώδια από υπερφόρτωση.
- Απευθείας σύνδεση συσκευών υψηλής απόδοσης χωρίς εξωτερικά ρελέ φορτίου
- Αυξημένη αξιοπιστία μέσω στοχευμένης προστασίας
- Λύσεις με μικρότερο μέγεθος χάρη στην εξάλειψη πρόσθετων εξαρτημάτων