- IO-Link – αρχική σελίδα
- Επιλογή προϊόντος
- Κύρια μονάδα IO-Link
- Κύρια μονάδα IO-Link CabinetLine
Επιλογή προϊόντος CabinetLine
Οι κύριες μονάδες IO-Link CabinetLine (AL19) σχεδιάστηκαν ειδικά για εγκατάσταση σε ερμάρια ελέγχου. Παρέχουν όλες τις απαραίτητες λειτουργίες IO-Link για την ασφαλή σύνδεση αισθητήρων και μηχανισμών κίνησης στον ελεγκτή – εξοικονομώντας χώρο με αξιοπιστία και αποδοτικότητα.
Η λύση μικρού μεγέθους για ερμάριο ελέγχου
Με το λεπτό τους περίβλημα ράγας DIN, μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υπάρχοντα ερμάρια ελέγχου και μεταγωγής. Η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται μέσω κλασικών συνδέσεων σφιγκτήρων εγκλωβισμού (τεχνολογία push-in) – ιδανική για βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπου δεν απαιτούνται συσκευές IP67 έτοιμες για χρήση στο πεδίο.
Χάρη στην υποστήριξη για συνήθη πρωτόκολλα Ethernet, όπως PROFINET, EtherNet/IP ή Modbus TCP, οι κύριες μονάδες CabinetLine μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε υφιστάμενα συστήματα αυτοματισμού. Επιπλέον, παρέχουν αξιόπιστη επικοινωνία IO-Link για ρύθμιση εσωτερικών συστημάτων –ειδικά σε περιπτώσεις που η προστασία κατά της υγρασίας και της σκόνης παρέχεται ήδη από το περίβλημα του ερμαρίου ελέγχου– καθώς και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα IoT.
Κεντρικός έλεγχος μηχανών
Οι αισθητήρες καλωδιώνονται σε διαμόρφωση Υ από το ερμάριο ελέγχου
Μονάδες ελέγχου μικρού μεγέθους για αρθρωτές μηχανές
Μονάδες μηχανής με το δικό τους ερμάριο ελέγχου και εσωτερικούς αισθητήρες
Καθαρά ή ξηρά περιβάλλοντα χωρίς έκθεση στο πεδίο
Εφαρμογές χωρίς χώμα, σκόνη ή υγρασία, π.χ. εξοπλισμός εργαστηρίου, συστήματα δοκιμών και συστήματα εφοδιαστικής
Έλεγχος ιμάντων μεταφοράς ή σημάτων εσωτερικών αισθητήρων
Ανάδραση από φράγματα φωτός, αισθητήρες εγγύτητας ή μετρητές σε συστήματα
CabinetLine AL19xx
Σφιγκτήρες εγκλωβισμού
Οι κύριες μονάδες IO-Link CabinetLine χρησιμοποιούν σφιγκτήρες εγκλωβισμού για καλωδίωση: απλώς συνδέστε το καλώδιο και αυτό ήταν όλο. Δεν χρειάζονται ούτε εργαλεία ούτε ξανά σφίξιμο. Έτσι εξοικονομείτε χρόνο και διασφαλίζονται μόνιμα οι επαφές χωρίς κραδασμούς στο ερμάριο ελέγχου.
- Καλωδίωση χωρίς εργαλεία – απλώς συνδέετε το καλώδιο και αυτό ήταν.
- Σύνδεση χωρίς κραδασμούς – τέλεια ποιότητα επαφής ακόμα και κατά την κίνηση της μηχανής.
- Χωρίς συντήρηση – δεν χρειάζεται ξανά σφίξιμο, όπως στα τερματικά με βίδες.
Τοποθέτηση σε ράγα DIN
Όλες οι συσκευές μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα σε ράγες DIN 35 mm (TH35). Αποτελεί το πρότυπο του κλάδου με αποδεδειγμένη απόδοση, για γρήγορη εγκατάσταση σε ερμάρια ελέγχου χωρίς εργαλεία – προσφέρει σταθερότητα, ευελιξία και σαφή διάταξη.
- Γρήγορη εγκατάσταση – εύκολη τοποθέτηση χωρίς να ανοίγετε τρύπες ή να βιδώνετε.
- Σχεδιασμός που εξοικονομεί χώρο – ιδανικός για λύσεις ερμαριών ελέγχου μικρού μεγέθους.
- Ευέλικτες και τυποποιημένες – χωράει σε οποιοδήποτε ερμάριο ελέγχου με ράγα DIN.