• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Διαμόρφωση συσκευής

Διαμόρφωση συσκευών IO-Link με το moneo configure free

Το moneo configure free είναι η δωρεάν λύση της ifm για τη διαμόρφωση προϊόντων IO-Link. Χάρη στην εύχρηστη διασύνδεση χρήστη, αυτό το εργαλείο απλοποιεί τη διαμόρφωση της συσκευής και μειώνει σημαντικά τους χρόνους αρχικής έναρξης λειτουργίας.

Γιατί να επιλέξετε το moneo configure free:

Έτοιμο για χρήση αμέσως, όπου και να βρίσκεστε

  • Δεν απαιτείται εγκατάσταση (εφόσον υφίσταται PCAP)
  • Δυνατότητα χρήσης χωρίς είσοδο σε λογαριασμό ή ενεργοποίηση άδειας
  • Ιδανικό για περιβάλλον με αυστηρές πολιτικές ΙΤ και απαιτεί ελάχιστο φόρτο εργασίας

Ένα εργαλείο για όλες τις συσκευές IO-Link

  • Αυτόματη ανίχνευση όλων των συσκευών IO-Link που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, καθώς και υποστήριξη ανεξαρτήτως κατασκευαστή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του IO-Link
  • Διαμόρφωση των παραμέτρων και πρόσβαση σε αυτές, για όλες τις συσκευές IO-Link
  • Ανάγνωση, εγγραφή και τροποποίηση παραμέτρων συσκευών σε πραγματικό χρόνο και εκτός σύνδεσης

Οπτικοποίηση

  • Σαφής απεικόνιση δεδομένων διεργασιών σε πίνακες οργάνων
  • Γρήγορη εμφάνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες και συσκευές IO-Link
  • Εμφάνιση καμπυλών βραχυπρόθεσμων τάσεων

Διαχείριση IODD

  • Εμφάνιση τοπικών και διαδικτυακών καταλόγων IODD
  • Ενημερώσεις
  • Εισαγωγή αρχείων IODD

Μαζική επιχειρησιακή υλοποίηση

  • Ταυτόχρονες ενημερώσεις υλικολογισμικού για πολλαπλές συσκευές ifm IoT και IO-Link
  • Κεντρικές ρυθμίσεις ασφαλείας σε ένα μόνο βήμα
  • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου σε μεγάλα δίκτυα

Σύνδεση συσκευών στο moneo configure free

Με το moneo configure free, οι συσκευές IO-Link μπορούν να διαμορφωθούν και μέσω USB και μέσω Ethernet. Παρακάτω παρουσιάζονται και οι δύο τρόποι.

Σύνδεση μέσω USB IO-Link AL1060

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Πλεονεκτήματα

  • Τροφοδοσία των αισθητήρων μέσω USB (το καλώδιο συμπεριλαμβάνεται στο ZZ1060)
  • Μικρού μεγέθους και εύκολο στη μεταφορά

Μειονεκτήματα

  • Μπορεί να συνδεθεί μόνο μία συσκευή κάθε φορά


Σύνδεση μέσω κύριας μονάδας IO-Link / Ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Πλεονεκτήματα

  • Ταυτόχρονη σύνδεση με πολλαπλές κύριες μονάδες και συσκευές
  • Πρόσβαση στις συσκευές χωρίς να τροποποιείται ή να διακόπτεται η υφιστάμενη επικοινωνία με το PLC

Μειονεκτήματα

  • Απαιτείται ξεχωριστή τροφοδοσία DC 24 V για τις κύριες μονάδες IO-Link

moneo IIoT Core