• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. IO-Link – αρχική σελίδα
  2. Επιλογή προϊόντος
  3. Διακόπτες Ethernet

Διακόπτες Ethernet

Οι διακόπτες Ethernet 6 θυρών μικρού μεγέθους της σειράς AL30 και AL31 παρέχουν αξιόπιστες και υψηλής απόδοσης συνδέσεις δικτύου για εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού και IIoT.

Ισχυρή επέκταση δικτύου για βιομηχανικές εφαρμογές και IIoT

Υποστηρίζουν συναφή πρωτόκολλα αυτοματισμού, έχουν σχεδιαστεί για χρήση απευθείας στο πεδίο –ακόμη και σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες– και μπορούν να λειτουργήσουν ευέλικτα, με ή χωρίς αλυσιδωτή σύνδεση. Η σειρά AL31 διαθέτει επίσης ένα ισχυρό τροφοδοτικό και είναι ιδανική για απαιτητική τεχνολογία μηχανών και οχημάτων.

Λεπτομερής παρουσίαση διακοπτών Ethernet

  • Διακόπτης 6 θυρών (χωρίς διαχείριση) – συμβατός με τα συναφή πρωτόκολλα αυτοματισμού και εφαρμογές IIoT
  • Στιβαρό περίβλημα – σχεδιασμένο για χρήση σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες (IP67/IP69K)
  • Υψηλή αντοχή σε θερμοκρασία και τάση – ιδανικό για απαιτητικά βιομηχανικά και κινητά μηχανήματα (πιστοποίηση E20)
  • Υψηλή ανθεκτικότητα ΗΜΣ (EMC) – για αξιόπιστη λειτουργία ακόμη και υπό ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
  • Επιλογή μπλοκαρίσματος μόνο με την έκδοση PROFINET: LLDP / PTCP (διεύθυνση πολλαπλής διανομής 01:80:C2:00:00:0E)
  • Κατάλληλο για συστήματα επεξεργασίας εικόνας – π.χ. για σύνδεση βιομηχανικών καμερών ή καμερών παρακολούθησης

StandardLine AL30

  • Τροφοδοτικό M12 με διαμόρφωση A
  • 6 θύρες Ethernet
  • Παραλλαγές για διαφορετικούς διαύλους πεδίου ή/και IIoT
  • Ταχύτητες μετάδοσης έως 100 Mbps
  • Υψηλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

PerformanceLine AL31

  • Τροφοδοτικό M12 με διαμόρφωση L
  • Τροφοδοτικό με αλυσιδωτή σύνδεση
  • 6 θύρες Ethernet
  • Παραλλαγές για διαφορετικούς διαύλους πεδίου ή/και IIoT
  • Ταχύτητες μετάδοσης έως 100 Mbps
  • Υψηλή ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Επισκόπηση προϊόντος

PerformanceLine

StandardLine

AL315x AL310x AL305x AL300x
Αλυσιδωτή σύνδεση Ισχύς + δίαυλος πεδίου Δίαυλος πεδίου (Fieldbus)
Ισχύς

M12 με διαμόρφωση L

16 A (US)

16 A (UA)

M12 με διαμόρφωση A

100 mA (US)

Ethernet M12 με διαμόρφωση D
6 θύρες
Έκδοση Χωρίς επιτήρηση
Δίαυλος πεδίου (Fieldbus) TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET TCP/IP
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFINET
Ρυθμός μετάδοσης 10 MBit/s
100 MBit/s
Αποκλεισμός LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
LLDP
PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Βαθμός προστασίας

IP67 (πορτοκαλί)

IP69K (γκρι)

Υλικό

Κονέκτορες /θηλυκά βύσματα

Επινικελωμένος ορείχαλκος (πορτοκαλί)

Ανοξείδωτος χάλυβας (γκρι)

Επιλογή προϊόντος