- IO-Link - pääsivu
- Tuotevalinta
- IO-Link master
- IO-Link master DataLine
Tuotevalikoima DataLine
DataLine IO-Link-masterit (AL13-sarja) on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joissa keskitytään tiedonkeruuseen, IT-integraatioon ja tulevaisuudenkestävyyteen.
Älykäs ratkaisu datan integrointiin ja IIoT:hen
Sen lisäksi, että ne mahdollistavat 4 tai 8 A porttiensa avulla IO-Link-antureiden helpon liittämisen, ne tarjoavat MQTT/JSON:n avulla myös tehokkaan IIoT-rajapinnan, joka sopii täydellisesti anturidatan lähettämiseen ylemmän tason järjestelmiin ja pilvialustoihin.
Kestävän IP67- tai IP69K-rakenteensa ansiosta ne soveltuvat sekä teollisuusympäristöihin että puhdistusprosesseja sisältäviin sovelluksiin. Kompakti rakenne ja M12 A-koodattu jänniteliitäntä mahdollistavat nopean ja turvallisen integroinnin - ilman suurempia asennustöitä.
Suora IT-yhteys MQTT/JSONin kautta
Helppo integrointi pilvi- tai reunajärjestelmiin - ilman yhdyskäytävää tai PLC:tä.
Lisää läpinäkyvyyttä reaaliaikaisen tiedonsaannin avulla
Pääsy anturidataan rinnakkain PLC-viestinnän kanssa - ihanteellinen kunnonvalvontaan, OEE-seurantaan tai laadunvarmistukseen.
Joustava käyttö - sopii moniin protokolliin
Versiot saatavilla PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT tai Modbus TCP -protokollia varten
Soveltuu vaativiin ympäristöihin
Suojausluokitus IP67 teollisuuskäyttöön, IP69K hygieniakriittisiin sovelluksiin, joissa esiintyy korkeapainepesuja.
Kompakti jänniteliitäntä
Standardoitu M12 A-koodattu, luotettava ja tilaa säästävä liitäntä.
DataLine AL13xx