IO-Link: Digitaalisen anturi- ja toimilaitetiedonsiirron standardi
Onko omaisuuden digitalisointi tulevaisuuden puheenaihe? Kaukana siitä! IO-Link, antureiden ja toimilaitteiden avoin digitaalinen tiedonsiirtoteknologia, on vakiinnuttanut asemaansa jo pitkään ja korvaa yhä useammin analogisen kaapeloinnin standardina. Maailmanlaajuisesti jo yli 60 miljoonaa toteutettua solmupistettä varmistavat järjestelmien ja prosessien kätevän valvonnan, säätelyn ja optimoinnin lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Ja suuntaus on nopeasti kasvava.
Suurin osa asiakkaistamme luottaa jo IO-Link-teknologiaan. Hyvästä syystä. He ovat huomanneet, että mikään muu ratkaisu ei tarjoa yhtä yksinkertaista antureiden ja toimilaitteiden kaapelointia ja että se tarjoaa enemmän erilaisia lisätietoja anturia kohden. Saumaton yhteys IT-tasolle tekee myös jatkoanalyysien tekemisen helpoksi.
Kuten näette: Olipa tavoitteesi mikä tahansa, IO-Link on aina täydellinen valinta. Riippumatta siitä, haluatko toteuttaa anturitiedonsiirron nopeasti ja virheettömästi vaihaluatko suorittaa kokonaisvaltaisen data-analyysin ja kestävän prosessien optimoinnin.. Tai molemmat.
Älä enää jätä IO-Link-teknologian etuja käyttämättä. Hyödynnä sitä, kuten tuhannet yritykset ympäri maailmaa jo tekevät.
Vähentynyt monimutkaisuus
Skaalautuva teknologia yksinkertaisista binäärisistä on/off-laitteista älykkäisiin IO-Link-yhteensopiviin antureihin asti tarjoaa täydellisen prosessin läpinäkyvyyden, joka voidaan integroida nopeasti olemassa olevaan ohjausarkkitehtuuriin.
Vähemmän kustannuksia
Noin 50 %:n säästöt pistettä kohden tulokorttien osalta ilman analogisia PLC-kortteja. Ifm:n tapauksessa tällä ei useinkaan ole vaikutusta anturikustannuksiin, koska tiedonsiirto on jo sisäänrakennettuna useimmissa antureissamme.
Minimaaliset muutokset
Analogisen tiedonsiirron korvaaminen vaatii vain vähän muutoksia ohjausarkkitehtuuriin. Jokainen laite voidaan kytkeä tavallisella 3-johtimisella suojaamattomalla kaapeloinnilla.
Parempi tuotteiden laatu
Sataprosenttisesti digitaalinen signaali on tarkempi ja luotettavampi kuin analoginen signaali. Prosessit ovat paremmin toistettavissa. Antureilta saatavat ennakoivat tiedot mahdollistavat laitteen jatkuvan varmentamisen.
Lisääntynyt tehokkuus
Prosessilaitteiden ja ohjaimen välinen kaksisuuntainen tiedonsiirto lyhentää reseptimuutosten läpimenoaikoja.
Paranna koneen käyttöaikaa
IO-Link-yhteensopivat anturit minimoivat suunnittelemattomat seisokkiajat, joten koneet saadaan nopeammin toimintaan. Automaattinen laitevaihto lataa automaattisesti parametrit olemassa olevasta laitteesta korvaavaan laitteeseen muutamassa sekunnissa.
|
|
IO-Link-liitäntä kommunikoi kaksisuuntaisesti antureiden, toimilaitteiden ja muiden master-moduuliin liitettyjen laitteiden kanssa käyttämällä teollisuusstandardin mukaisia 3-johtimisia kaapeleita. Master lähettää käskyjä laitteille, ja laitteet lähettävät digitaalista prosessidataa masterille. Koska prosessitiedot ovat puhtaasti digitaalisia eikä A/D-muunnoshäviöitä ole, tiedot ovat tarkempia ja luotettavampia.
Useimmat IO-Link-yhteensopivat laitteet lähettävät myös diagnostiikkatietoja, kuten käyntiaika- ja virhekoodeja, jotka auttavat ennakoivassa kunnossapidossa ja prosessinohjauksen parantamisessa.
IO-Link-liitäntä yhdistää kaikkien maailmojen parhaat puolet: analogisten signaalien toiminnallisuus ja Ethernet-tiedonsiirron älykkyys binääristen ON/OFF-pisteiden hinnalla.
| Anturitiedonsiirto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binäärinen On/Off |
Analoginen | IO-Link | Ethernet -pohjainen |
|
| Datan määrä | 1 bitti | 16 bittiä | 32 tavua | Useita tavuja |
| Anturidiagnostiikka | ||||
| Anturin etäparametrointi | ||||
| Automaattinen anturiparametrien vaihto | ||||
| Standardijohdinsarjat | ||||
| Digitaalinen tiedonsiirto | ||||
| Yksinkertainen integrointi | ||||
| Kustannukset | ||||
Anturit ja laitteet
ifm tarjoaa yhden suurimmista valikoimista antureita ja muita IO-Link-yhteensopivia laitteita. Niiden avulla käyttäjät voivat asentaa joustavia ohjausjärjestelmiä tuotantotoimintoihinsa.
IO-Link-masterit ja Ethernet-moduulit
IO-Link-masterit tarjoavat ratkaisuja älykkään anturidatan hankkimiseen IO-Link-yhteensopivista antureista ja toimilaitteista. IO-Link-master luo yhteyden yhden tai useamman laitteen ja kenttäväyläjärjestelmän tai korkeamman tason IIoT-alustojen välille.
Konfiguroitavissa olevat IO-Link-moduulit mahdollistavat tavanomaisten digitaalisten ja analogisten antureiden ja digitaalisten toimilaitteiden liittämisen IO-Link-liitännän kautta.
edgeGateway-yksiköt
ifm:n edgeGateway-yksiköt tarjoavat turvallisen etäyhteyden IT-infrastruktuuriin ja mahdollistavat kätevän tiedonsiirron pilvialustoille, kuten ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub tai AWS IoT Core.
Ohjausyksiköt
ifm:n HMI-ohjaimet ovat ohjelmoitavia graafisia näyttöjä teollisuuskoneiden ohjaukseen, parametrointiin ja operointiin. Yksi HMI-ohjain voi korvata PLC:n, HMI:n ja useita ohjelmistolisenssejä. IO-Link-kenttälaitteet voidaan kytkeä mekaanisesti eikä työläitä johdinsarjoja tarvita.
moneo IIoT -alusta
Valvo koneita, optimoi prosesseja ja suunnittele kunnossapito moneo IIoT -alustamme avulla. Hyödynnä suora anturiyhteys, nopea toteutus, PLC:stä riippumaton käyttö ja avoin protokollaintegraatio - yksinkertaisesti kytke ja käytä -periaatteella.