- IO-Link - pääsivu
- Järjestelmän yleiskatsaus
IO-Link-järjestelmän yleiskatsaus
IO-Link-liitäntä avaa uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen ohjaukseen ja säätöön PLC-järjestelmien avulla. Standardoitu, kaksisuuntainen tiedonsiirto antureiden, toimilaitteiden ja ohjaustason välillä ei ainoastaan yksinkertaista käyttöönottoa vaan myös lisää prosessin luotettavuutta. IO-Link-liitäntä on täysin kenttäväylästä riippumaton.
Lisäksi IO-Link-liitäntä muodostaa keskeisen perustan esineiden teolliselle internetille (IIoT) ja digitaaliselle muutokselle: Reaaliaikaiset tiedot, ennakoiva kunnossapito ja johdonmukainen läpinäkyvyys yksittäisestä anturista pilveen mahdollistavat älykkään, verkottuneen tuotannon. ifm tarjoaa kattavan valikoiman monipuolisia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joiden avulla voit toteuttaa laitosten digitalisoinnin saumattomasti.
Tarjoamme laitteistoratkaisuja |
Tarjoamme ohjelmistoratkaisuja |
Tarjoamme palveluja |
||||||
|
- IO-Link-anturit ja -laitteet |
- moneo configure |
- Tekninen tuki |
||||||
IO-Link-yhteisön perustajajäsen.
ifm järjestelmäkumppanina
Yli 50 vuotta automaatioalan asiantuntemusta
Toimii 145 maassa - paikallinen ja maailmanlaajuinen kumppanisi
Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea sovelluksissa
5 vuoden takuu
Mukaantulosi - suora, yksinkertainen, skaalautuva
Starttipakettiemme, digitaalisten palveluiden ja tehokkaiden IO-Link-mastereiden avulla teemme alkuun pääsemisestä helppoa. Olipa kyse pienestä koneesta tai laajamittaisesta jälkiasennuksesta - tuemme sinua asiantuntemuksella, järjestelmällisellä lähestymistavalla ja intohimolla.