• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Toimialat

Yleiskatsaus toimialat

Mitkään kaksi sovellusta eivät ole samanlaisia. Jokaisella sovelluksella on siis omat ainutlaatuiset vaatimuksensa. Tämä koskee myös ja erityisesti automaatioteknologiaa. Olemme mukauttaneet IO-Link-mastereita vastaamaan näihin haasteisiin ja jakaneet valikoimamme kahteen osa-alueeseen. Tarjoamme IO-Link-mastereita prosessi- ja IO-Link-mastereita teollisuuden automaatiosovelluksiin.

Hygieeninen puhdistettavuus ja teollinen kestävyys

Prosessiautomaatioon tarkoitetut IO-Link-masterit on suunnattu esimerkiksi elintarvike- ja juoma-, lääke- ja kemianteollisuuden asiakkaille. Näillä alueilla sovelletaan tiukimpia hygieniastandardeja. IP69K-luokan ja valittujen materiaalien ansiosta näihin vaatimuksiin soveltuvat IO-Link-masterimme ovat ihanteellisesti varustettuja säännöllisten ja intensiivisten puhdistusprosessien varalta.

IO-Link-masterimme osoittavat vahvuutensa myös teollisuusautomaation sovelluksissa. Kestävät laitteet, joissa on IP67-kotelo, kestävät iskuja, tärinää ja hitsausroiskeiden tai teollisuudessa käytettävien öljyjen vaikutuksia. Tämän vuoksi ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi kentällä suoraan koneessa.

Autamme sinua löytämään ihanteellisen ratkaisun.

Riippumatta siitä, millä toimialalla toimit tai mitä vaatimuksia siihen liittyy, meillä on oikea ratkaisu sinulle. Työskentelemme mielellämme kanssasi oikean tuotteen - tai kokonaisratkaisun - löytämiseksi.

Orientoituminen on tehty helpoksi: automaatioprojektin aloittaminen

Prosessiautomaatio - elintarvikesarja Tehdasautomaatio - jäähdytysnestesarja
IO-Link-master / Ethernet-moduulit / IO-Link-moduulit / Kytkimet
  • IP 69 K
  • Tiivistys: EPDM
  • Pistorasia: ruostumaton teräs 1.4404
  • IP 67
  • Tiivistys: FKM
  • Pistorasia: messinki niklattu
IO-Link-master ➜
ecolink-liitosteknologia
  • Valettu runko: PP
  • Lukitus: ruostumaton teräs (316L/1.4404)
  • Tiivistys: EPDM
  • Valettu runko: TPU, oranssi
  • Lukitus: messinki, niklattu
  • Tiivistys: FKM
ecolink-liitäntä ➜
IO-Link-laitteet

Tarjoamme sopivia laitteita moniin prosessiteollisuuden sovelluksiin. Tietyt laitteet ovat saatavana asiaankuuluvilla hyväksynnöillä (EHEDG ja 3A), vaatimustenmukaisuusvakuutuksilla (EC1935/2004, FDA, FCM) ja erilaisilla kotelorakenteilla (ruostumaton teräs, OPC (open plant cleaning), yksiosainen lkotelo).

Laajin IO-Link-laitteiden valikoima, jossa tuhansia antureita useimpiin tehdasautomaation sovelluksiin. Tarjoamme laajan valikoiman IO-Link-laitteita, mukaan lukien paikannus-, prosessi-, liike-, identifiointi-, värähtelyanturit ja paljon muuta.

IO-Link-laitteet ➜

Yleiskatsaus toimialat

Olipa kyse sitten elintarviketeollisuudesta, maataloudesta, vesi- ja jätevedenpuhdistuksesta, liikkuvista koneista, robotiikasta tai autoteollisuudesta, me tarjoamme oikeat tuotteet, ratkaisut ja palvelut jokaiselle toimialalle.

Autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi optimoida laitosten ja prosessien tehokkuus, laatu ja luotettavuus automaation avulla.

Syvällisen toimialatuntemuksen, innovatiivisen teknologian ja yhteistyökumppanuuksien avulla autamme sinua löytämään optimaalisen ratkaisun. Sillä haasteesi ovat juuri niitä syitä, jotka ajavat meitä eteenpäin.