• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Tuotevalinta
  3. IO-Link-moduulit

IO-Link-kenttämoduulit

ifm:n IO-Link-masterit ovat täydellinen ratkaisu anturisignaalien hajautettuun keräämiseen kentällä, laitoksessa tai koneessa ilman ohjauskaapin tarvetta.

IO-Link-moduulit parantavat merkittävästi IO-Link-infrastruktuurin suorituskykyä. Niissä on tuloja ja lähtöjä binääri-, analogisia ja digitaalisia signaaleja varten, ja niillä voidaan myös ohjata toimilaitteita.

Etuja: Koko ohjaimen ja antureiden ja toimilaitteiden välinen vuoropuhelu tapahtuu saumattomasti IO-Link-topologian kautta. Samalla kaikki data on käytettävissä IT-tasolla arviointia ja prosessin optimointia varten. Tämä kätevä ratkaisu on ainutlaatuinen markkinoilla ja tarjoaa poikkeuksellista joustavuutta erityisesti pienimuotoisissa sovelluksissa!

Tämän tuoteperheen edut

  • Vankka muovikotelo kotelointiluokalla IP67 / 68 / 69K
  • Erinomainen iskun- ja tärinänkestävyys
  • Tarkoitettu teollisuussovelluksiin ja hygieniakäyttöön
  • Digitaaliset tulosuodattimet ja tehokkaat lähdöt
  • Mallit erilaisten jännitelähteiden sähköisellä erotuksella ja IO-Link-liitännällä
  • Mallit vapaasti konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä (binääri- ja analogiatulot ja -lähdöt)
  • Digitaaliset tulosuodattimet signaalien esikäsittelyä varten
  • Diagnostiikkatoiminnot
  • ifm ecolink -teknologia

Etuja sinulle

  • Tulojen ja lähtöjen helppo laajennettavuus suoraan kentällä IO-Link -liitännän kautta
  • Joustavan moduulien sijoittelun ja konfiguroinnin ansiosta saavutettavat säästöt
  • Asennukseen ja käyttöönottoon kuluu vähemmän aikaa
  • Yksinkertaistettu vikojen paikannus
  • Koneiden standardointi modulaarisen konseptin ansiosta

Tuotekatsaus – IO-Link-moduulit

Kuva näyttää, miten IO-Link-moduulit voidaan liittää

Tarjoamme laajan ja monipuolisen tuotevalikoiman monenlaisiin sovelluksiin ja monille käyttöalueille. Moduuleja on saatavana kahta eri mallia:

  • Jäähdytysainesarjan oranssi kenttämoduuli kestää öljyjä ja jäähdytysaineita ja sopii yleisiin teollisuussovelluksiin.
  • Harmaa moduuli soveltuu erinomaisesti hygieenisiin ja elintarvikesovelluksiin siinä käytettävän kotelomateriaalin ansiosta. Sillä on hyvä kotelointiluokka IP 68 / IP 69K.

Jaamme ne periaatteessa sarjoihin Standard / PerformanceLine ja BasicLine.

Standard / PerformanceLine
Moniporttinen DI / DO konfiguroitava DI DO Al
Jäähdytysaine AL2605 AL2607 AL2305 AL2303 AL2301 AL2627 AL2325 AL2323 AL2321 AL5021 AL2340 AL2341 AL2330 AL2331 AL2336 AL2384
Elintarvike AL2507 AL2205 AL2203 AL2201 AL2527 AL2225 AL2223 AL2221 AL2240 AL2241 AL2230 AL2231 AL2236 AL2284
Portit 8x M12 8x M12 avoin
kaapelipää
6x M12 10x M12 6x M12 10x M12 6x M12 4x M12
Tuloja/lähtöjä maks.
(nasta 4+2)
16 16 12 20 12 20 12 4
Jännitesyöttö ulkoinen
M12 L-koodaus
ulkoinen
M12 A-koodaus
B-portti A-portti ulkoinen
M12 L-koodaus
ulkoinen
M12 A-koodaus
B-portti A-portti A-portti ulkoinen
M12 A-koodaus
A-portti
Mahdolliset binääriset
tulosignaalit
16 DI 12 DI 20 DI
Mahdolliset analogiset
tulosignaalit
8 AI
(0...10 V, 4...20 mA)
4 RTD
(PT100, PT1000,
TCK, TJK)
Mahdolliset
tulotaajuudet
2x fl
0...3000 Hz
Mahdolliset binääriset
lähtösignaalit
16 DO 12 DO 20 DO 12 DO
Mahdolliset analogiset
lähtösignaalit
Mahdolliset PWM-/PWM-I
-lähtösignaalit
8 PWM
2 PWM-I
Sähköinen erotus
US / UA
Kuormitettavuus per portti 2 A 1,8 A 1 A 2 A 1,8 A 1 A 1,8 A
Kuormitettavuus per moduuli 16 A 2x 1,8 A 1 A 16 A 2x 1,8 A 1 A 2x 1,8 A
Ilman vuorovaikutusta
PL-d mukaan

(lue lisää)
Suojausluokka Jäähdytysainesarja (oranssi) IP 67
Elintarvikesarja (harmaa) IP 69k
Pistokkeen/pistorasian materiaali Jäähdytysainesarja (oranssi) - niklattu messinki
Elintarvikesarja (harmaa) - ruostumaton teräs
BasicLine
DI
Jäähdytysaine AL2400 AL2401 AL2410 AL2411
Portit 4x M12 8x M12 4x M8 8x M8
Tulojen maks. määrä
(nasta 4+2)
8 16 4 8
Jännitesyöttö sisäinen, A-portti
Mahdolliset binääriset
tulosignaalit
8 DI 16 DI 4 DI 8 DI
Mahdolliset analogiset
tulosignaalit
Mahdolliset binääriset
lähtösignaalit
Mahdolliset analogiset
lähtösignaalit
Sähköinen erotus US / UA
Kuormitettavuus per moduuli
Suojausluokka IP67
Pistokkeen/pistorasian materiaali Niklattu messinki

Etsitkö tuotetietoja, käyttöohjeita tai asennusoppaita? Syötä vain tuotenumero, ja sinut ohjataan välittömästi kyseiseen latausosioon.

IO-Link-moduulien jännitesyöttö

Tarjoamme IO-Link-moduuleillemme laajan valikoiman jännitesyöttövaihtoehtoja täyttämään erilaiset kenttävaatimukset. Yhdistettynä sopiviin IO-Link-mastereihin tämä tarjoaa sinulle maksimaalista joustavuutta.

Jännitesyöttövaihtoehdot

Kentällä on käytettävissä IO-Link-moduulin ja antureiden ja toimilaitteiden jännitesyöttöä varten enintään 3 erilaista jännitesyöttöä (nastaa) moduulia kohden.

US = jännitesyöttö masterista
UA = ulkoinen jännitesyöttö toimilaitteelle
UAi = ulkoinen jännitesyöttö anturille
MP = moduuli digitaalisilla tuloilla ja lähdöillä ja analogisilla tuloilla
DX = moduuli digitaalisilla tuloilla ja lähdöillä
DI = moduuli digitaalisilla tuloilla
DO = moduuli digitaalisilla lähdöillä

Huomaa, että jos IO-Link-moduulia syötetään B-portista, anturit saavat syöttöjännitteensä UA-nastan kautta yhdessä toimilaitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että jos UA katkeaa, myöskään anturit lakkaavat toimimasta. Tästä syystä tarjoamme ulkoisella jännitesyötöllä varustettuja versioita, joissa UAi ja UA on erotettu toisistaan.

Ei vuorovaikutusta / vikojen poissulkeminen

Ei vuorovaikutusta turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa

Perinteisessä turvateknologiassa turvarele katkaisee keskitetysti vaarallisten toimilaitteiden (UA) jännitesyötön.

Nykyaikaisissa, hajautetuissa kenttäväyläjärjestelmissä toimilaitteita ohjataan I/O-moduulien ”ei-turvallisten” lähtöjen kautta, ja näiden I/O-moduulien jännitesyöttö katkaistaan yhä useammin keskitetysti niiden etupuolelle asennetun turvareleen tai turvaohjaimen avulla.

Teoriassa ei-turvallisissa I/O-moduuleissa voi esiintyä vika, jonka seurauksena lähtöä syötetään edelleen US:sta, vaikka UA on katkaistu. Uudet DX PerformanceLine -moduulit on suunniteltu siten, että tämä teoreettinen virhe voidaan sulkea pois ⇒ vian poissulkeminen.

Huomautus: Nämä I/O-moduulit eivät ole turvareleitä toiminnallisen turvallisuuden merkityksessä.

Tässä yhteydessä käytetään usein termiä ”passiivinen turvallisuus”. Tämä termi on hyvin harhaanjohtava, sillä se viittaa turvalaitteeseen. Tämän vuoksi me nimitämme sitä nimenomaisesti ”vuorovaikutuksettomuudeksi” ja ”vian poissulkemiseksi”.