Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Sovellutus | analogiasignaalien näyttö ja valvonta; esim. paineanturit, lämpötila-anturit tai virtausanturit |
---|
Taajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Virrankulutus [mA] | 100 |
Tehonkulutus [W] | 3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | -10...10 |
Analogiatulon resoluutio | 16 bit |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,1 |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
Vaadittava masterportin tyyppi | A |
Min. prosessijakso [ms] | 3 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 369 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näyttö |
|
---|
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|