- IO-Link - pääsivu
- Laitteen konfigurointi
IO-Link-laitteiden konfigurointi moneo configure -ohjelmalla
moneo configure on ifm:n ilmainen ratkaisu IO-Link-tuotteiden parametrointiin. Osa ifm:n kasvavaa IIoT-ohjelmistoalustaa, joka tunnetaan nimellä moneo, moneo configure asennetaan Windows-tietokoneeseen, ja se tarjoaa keskitetyn työkalun IO-Link-laitteiden tunnistamiseen, parametrointiin, visualisointiin ja diagnosointiin valmistajasta riippumatta.
Intuitiivinen käyttöliittymä yksinkertaistaa laitteen konfigurointia ja lyhentää koneen käyttöönottoaikaa. moneo blue yhdistää langattomasti IO-Link-laitteet IOS- tai Android-alustoilla Bluetooth-yhteyden kautta.
IO-Link-laitteiden määrittäminen
- Etsi kaikki verkkoon liitetyt IO-Link-laitteet.
- Määritä ifm IO-Link-mastereiden IP-osoitteet.
- Parametrien lukeminen ja kirjoittaminen kaikkiin IO-Link-antureihin ja -laitteisiin.
- IO-Link-antureiden ja -laitteiden parametrien online- ja offline-muutokset
- Tuki 3kolmannen osapuolen IO-Link-antureille ja -laitteille IODD-tiedostojen avulla.
Visualisointi
- Automaattinen kojelaudan luominen ilman käyttäjän tekemiä määrityksiä
- IO-Link-antureiden ja -laitteiden reaaliaikaisten arvojen nopea tarkastelu.
- Näytä lyhyen aikavälin trendihistoria
IODD-hallinnointi
- Tutustu paikallisiin ja verkossa oleviin IODD-luetteloihin
- Asenna päivitykset
- IODD-tiedostojen tuonti
Parametritietojen hallinnointi
IO-Link-laitteiden helppo asennus ja vaihto vain yhdellä työkalulla
Työkalu kaikille IO-Link-laitteille
Valmistajariippumaton laiteasennus, online / offline, integroitu IODD-hallinta.
Yleiskuva kaikista verkon IO-Link-laitteista
Monimutkaisen mastereita ja laitteita sisältävän IO-Link-verkon skannaus
Dynaaminen ohjaamo
Prosessin arvojen ja parametrien rinnakkainen visualisointi
Laitteiden liittäminen moneo configure -ohjelmistoon USB-sovittimen avulla
moneo configure yhdistää laitteet USB- ja Ethernet-liitäntöjen kautta. Lue lisää alta tai hanki lisää IO-Link-asennus- ja tukitietoja.
Liitä AL1060 USB IO-Link-liitännän avulla.
Edut
- Anturijännite USB-liitännän kautta (kaapeli sisältyy artikkeliin nro ZZ1060).
- Helposti siirrettävissä
Heikkoudet
- Vain yksi laite voidaan kytkeä kerrallaan
Edut
- Yhteys useisiin mastereihin ja laitteisiin kerrallaan
- Pääsy laitteisiin muuttamatta/katkaisematta nykyisiä ohjauskaapeleita.
Heikkoudet
- IO-Link-master vaatii erillisen 24 VDC jännitesyötön.
Kun olet asentanut moneo-ohjelmiston ja kirjautunut sisään, aktivointityypin valinta ilmestyy automaattisesti näkyviin.
Valitse tässä "moneo configure free license activation".
Valitse "Free moneo configure SA" käytettävissä olevien lisenssien joukosta.
Kun olet valinnut lisenssin ja napsauttanut "Seuraava", aktivointiprosessi käynnistyy.
Olet nyt valmis määrittämään IO-Link-masterit ja -laitteet.