- IO-Link - pääsivu
- Tuotevalinta
- IO-Link-laitteet
IO-Link-laitteet - anturiteknologiaa älykkääseen teollisuuteen
Tarjoamme sinulle markkinoiden kattavimman IO-Link-laitteiden valikoiman, joka on räätälöity monenlaisille teollisuudenaloille ja sovelluksille. Valitse tuhansien laitteiden joukosta ja hyödynnä aina IO-Link-teknologian mittavat edut.
IO-Link-laitteemme tuottavat tyypillisesti useita prosessiarvoja yhdestä anturista. Lisäksi saat käyttöösi useita anturikohtaisia lisätoimintoja, jotka tekevät sovelluksestasi älykkäämmän ja tehokkaamman. Tilabittien ja yksityiskohtaisten tapahtumakoodien avulla integroitujen diagnostiikkamahdollisuuksien ansiosta voit tunnistaa viat milloin tahansa ja reagoida niihin kohdennetusti - laitoksen maksimaalisen käytettävyyden varmistamiseksi.
Lue lisää laajasta IO-Link-laitteiden valikoimastamme alla.
IO-Link-liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron: muunnoshäviöt ovat poissuljettuja digitaalisessa tiedonsiirrossa, eikä ulkoisilla vaikutuksilla, kuten magneettikentillä, ole vaikutusta tiedonsiirtoon.
IO-Link-liitäntä on kenttäväylästä riippumaton ja se voidaan integroida kaikkiin yleisiin kenttäväyläjärjestelmiin. Integrointi IIoT/IT-järjestelmiin muiden tiedonsiirtomuotojen kautta on myös mahdollista.
Laitteet voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Link-liitännän kautta - myös etänä tai käytön aikana.
Avain ja näytön lukitus suojaavat peukalointia vastaan.
backup & restore -toiminto varmuuskopioi ja palauttaa parametrisarjat automaattisesti - vain laite on vaihdettava uuteen.