• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. IO-Link - pääsivu
  2. Tuotevalinta
  3. IO-Link master

Yleiskatsaus IO-Link-master

IO-Link-masterit ovat jokaisen IO-Link-pohjaisen automaatioratkaisun sydän. Ne yhdistävät IO-Link-yhteensopivat anturit ja toimilaitteet suoraan ohjaustasolle, mikä mahdollistaa johdonmukaisen digitaalisen tiedonsiirron kenttätasolle asti.

Puhtaan prosessidatan siirron lisäksi IO-Link-masterit tarjoavat useita lisätoimintoja, kuten automaattisen laitetunnistuksen, parametroinnin ja kattavan diagnostiikan - sekä paikallisesti että etänä.

Älykäs rajapinta antureiden ja PLC:n välillä

Yleisten kenttäväylä- ja IT-protokollien tuen ansiosta IO-Link-masterit voidaan integroida saumattomasti olemassa oleviin PLC-järjestelmiin ja käyttää samanaikaisesti Industry 4.0 -sovelluksiin - esimerkiksi kunnonvalvontaan, ennakoivaan kunnossapitoon tai pilviyhteyksiin.

Tarjoamme sovellukseesi ja vaatimuksiisi sopivan IO-Link-masterin.

Mikä IO-Link-master sopii sovellukseesi?

Klassinen automaatio PLC:n avulla

Jos haluat taltioida antureiden toimintaa tai ohjata yksinkertaisia toimilaitteita suoraan PLC:n kautta, kaksi tuotesarjaamme auttaa sinua löytämään oikean ratkaisun.

PLC:tä ja digitalisointia varten (Y-haaroitin)

Jos haluat paitsi ohjata konettasi myös tehdä siitä läpinäkyvän pilviyhteyttä, kunnonvalvontaa tai ennakoivaa kunnossapitoa varten, IIoT-ominaisuuksin varustetut master-yksikkömme tarjoavat oikean perustan.

DataLine (AL13-sarja) on ihanteellinen, kun otat ensimmäiset askeleesi kohti IIoT-maailmaa. Se mahdollistaa pääsyn konetietoihin sekä PLC:n että nykyaikaisten IT-rajapintojen, kuten MQTT:n tai JSON:n, kautta.

  • Pääset nopeasti alkuun IIoT-projekteissa - muuttamatta olemassa olevaa PLC-logiikkaasi.
  • Rajapinnat, kuten MQTT/JSON, helpottavat liittämistä olemassa oleviin IT-järjestelmiin, mittaristoihin tai kunnonvalvontaratkaisuihin.
  • IP67 teollisuussovelluksiin ja IP69K puhdistusprosesseihin.
  • 4 x A-portti tai 8 x A-portti IO-Link-liitännöille.
  • Vaihtoehdot EtherNet/IP:lle, PROFINETille, EtherCATille ja Modbus TCP:lle.
  • M12 A-koodattu jänniteliitin
  • Valmis moneo-alustaa (edistynyt) varten

SolutionBlock (AL15-sarja) yhdistää IO-Link-masterin ja reunalaitteen yhteen laitteeseen ja mahdollistaa helpon yhteyden IT-järjestelmiin integroidun Node-RED-, MQTT- ja OPC UA -yhteyden kautta.

  • Täydellinen ratkaisu, jossa on kaikki IT/OT-liitännät - lisämoduuleja ei tarvita.
  • Integroitu Linux-alusta - tarjoaa maksimaalisen joustavuuden tulevia IoT-sovelluksia varten.
  • Moniprotokollavalmiudet: Tukee PROFINET- ja EtherNet/IP-verkkoja.
  • Sertifikaattipohjainen salaus ja OPC UA - täyttää loppuasiakkaiden ja IT-osastojen tyypilliset vaatimukset.
  • MQTT- ja REST API JSON-muodossa TLS-salauksella.
  • IODD-tulkki: Automaattinen anturitietojen kääntäminen tavalliseksi tekstiksi
  • NTP-tuki: Tarkka aikasynkronointi verkossa
  • Valmis moneo-alustaa (edistynyt) varten

CabinetLine (AL19-sarja) tarjoaa samat toiminnot kuin DataLine, mutta se on suunniteltu asennettavaksi ohjauskkeskukseen. Se sopii erinomaisesti jälkiasennusprojekteihin tai ohjauskeskuksiin.

  • Tilaa säästävä IP20-vaihtoehto ohjauskeskuksiin - toiminnallisuudesta tinkimättä.
  • Sopii erinomaisesti keskitettyihin arkkitehtuureihin, esimerkiksi rakennusautomaatiossa tai olemassa olevissa konekeskuksissa.
  • 8x A-portti IO-Link-liitännöille
  • MQTT/JSON IIoT-portti
  • Vaihtoehdot EtherNet/IP:lle, PROFINETille, EtherCATille ja Modbus TCP:lle.
  • Combicon-liittimet helppoon kaapelointiin
  • Valmis moneo-alustaa (edistynyt) varten

Tuotteen yleiskuvaus

SolutionBlock

PerformanceLine

DataLine

StandardLine

CabinetLine

AL15xx AL14xx AL13xx AL11xx AL19xx
Ketjutus Jännite + kenttäväylä +IIoT Jännite + kenttäväylä Kenttäväylä
Jännite M12 L-koodaus
16 A (US)
16 A (UA)
M12 A-koodaus
3,9 A (US)
Häkkikiinnittimet
3.9A (US)
Fieldbus / kenttäväylä PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
PROFINET
EtherNet/IP
POWERLINK
EtherCAT
Modbus TCP
Moniprotokolla
IIoT-portti HTTP(S)
JSON
MQTT
OPC UA
HTTP(S), JSON, MQTT HTTP(S), JSON, MQTT
Lähtöteho 4A 2A 300 mA
Virtarajoitus per master US/UA per portti (säädettävä) per master
Virtamittaus kyllä ei
Tyyppi 8-porttinen master 4x B-portti
4x A-portti
8x A-portti
Tyyppi 4-porttinen master 4x B-portti 4x A-portti
Suojausluokka IP67 (oranssi)
IP69K (harmaa)
IP20

Materiaali

Liittimet/liitännät

Niklattu messinki (oranssi)
Ruostumaton teräs (harmaa)
PA