Laskuri
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
Laskuri
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
- kompakti kotelo, hyvä suojausluokka, käyttö märissä tiloissa
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Sovellutus
Sovellutus | hajautettu näyttö; hajautettu vahvistinyksikkö pulssien laskentaan; käyttö märissä tiloissa; käyttö sisätiloissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ((märissä olosuhteissa: 18...28 V) SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Nimellisjännite DC [V] | 24 |
Virrankulutus [mA] | < 380 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 0,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Tulovirran rajoitus [mA] | 200 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittaustaajuus [Hz] | < 2000 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6,1 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | |||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C) ei-kondensoituva) | |||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |||
Suojausluokka | IP 67; IP 69K | |||
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 317 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 77,3 |
---|---|
Paino (ilman tarvikkeita ja pakkausta) [g] | 28 |
Mitat [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Muut tiedot
päälaskuri | 0...1000000 cnt |
erälaskuri: | 0...9999 bcnt |