• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. Konfiguroi ja valvo IO-Link -laitteita Bluetooth-adapterin kautta

Konfiguroi ja valvo IO-Link -laitteita Bluetooth-adapterin kautta

Uusi IO-Link Bluetooth-adapteri mahdollistaa yhteyden antureihin älypuhelimella*
Kaikkien masteriin liitettyjen IO-Link -laitteiden helppo parametrointi ja prosessiarvojen ja tapahtumien lukeminen
ifm moneo blue saatavissa veloituksetta iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille
Kätevä usean anturin parametrointi graafisen käyttöliittymän ansiosta
Suojausluokkansa (IP69K) ansiosta adapteri soveltuu myös hygieenisiin tiloihin

Tarkista ja konfiguroi IO-Link -anturit älypuhelimella
IO-Link -mastereille tarkoitetun Bluetooth-adapterinsa avulla ifm tarjoaa kätevän tavan lukea dataa masteriin liitetyistä laitteista ja masterista itsestään sekä säätää parametrejä. Prosessivirran ylläpito voidaan tehdä reagoimalla tilanteeseen välittömästi ilman, että pitää ensin lähteä laitoksesta ja pistäytyä IT-osastolla. Salasanasuojaus ehkäisee olemassa olevan parametroinnin ei-toivotun peukaloinnin.

Ilmainen sovellus tarjoaa graafisen käyttöliittymän
Ilmaisen Apple- ja Android-älypuhelimille saatavilla olevan sovelluksen kohokohta on sen graafinen käyttöliittymä, jonka ansiosta antureiden (esimerkiksi TCC-lämpötila-anturit ja MVQ101-venttiilianturit) parametrointi on entistäkin helpompaa.

Ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset
Sovellus vaatii vähintään käyttöjärjestelmän iOS versio 10.3 tai Android versio 5.0. Älypuhelimessa pitää olla tuki Bluetooth 4.1:lle. Tableteissa on näyttö jo nyt mahdollista, täysversio tableteille tulee saataville tulevien päivitysten yhteydessä.
 Bluetooth-adapteria voidaan käyttää kaikissa ifm:n IO-Link -mastereissa, joissa on firmware-versio 2.1 tai uudempi. Sekä Bluetooth Classic että Bluetooth Low Energy (BTLE) -versioita tuetaan. Toimintaetäisyys on enintään 10...30 m riippuen kyseessä olevasta asennustilanteesta.

Tallennetun prosessidatan lähetys sähköpostilla
Bluetooth-adapteri voi tallentaa prosessidataa. Nämä tallenteet voidaan sitten lähettää moneo blue:sta pakattuna zip-tiedostona suoraan tietokoneelle jatkokäsittelyyn.

* Lista maista, joissa tätä pistoketta voidaan käyttää, löytyy Bluetooth-pistokkeen datalehdeltä.

Käyttöesimerkki elintarviketeollisuuden tuotantolaitteissa 

Asiakas haluaisi, että hän voisi säätää venttiilejä tuotevirran sovittamiseksi. Bluetooth-adapteri on siihen yksinkertainen ratkaisu. Se kytketään masteriin ja yhdessä älypuhelimella tai tabletilla ladattavissa olevan ilmaisen mone|blue -sovelluksen kanssa venttiilin asentoja voidaan säätää manuaalisesti seuraamalla sopivia anturiarvoja. Rekisteröintimoodi mahdollistaa prosessidatan rekisteröinnin validointitarkoituksiin ja se on käytettävissä käynnistysvaiheen aikana.

FAQs