- Värähtelyanturit
- Diagnostiikkaelektroniikka ja kiihtyvyysanturit
Diagnostiikkaelektroniikka ja kiihtyvyysanturit
VSE-diagnostiikkaelektroniikka on ohjelmoitava arviointiyksikkö jopa neljälle dynaamiselle värähtelysignaalille, jotka voidaan integroida saumattomasti automaatio- ja ohjaustasolle online-kunnonvalvontaratkaisuksi. Koko älykkyys on integroitu yhteen laitteeseen, jolloin reunalaskennan edut hyödynnetään juuri siellä, missä sitä tarvitaan.
VSE-diagnostiikkaelektroniikka voi suorittaa yksittäisiä valvontatehtäviä aika- ja taajuustasossa joustavasti konfiguroitavien kuntoparametrien avulla ja kommunikoida reaaliajassa millisekuntien sisällä.
Anturista ERP-järjestelmään
Analogisten tulojen kautta voidaan lisätä muita apusignaaleja (esim. nopeus, paine, lämpötila), jolloin diagnostiikkaelektroniikalla on kaikki tiedot, jotka se tarvitsee tietyn koneen tai sovelluksen luotettavaan ja joustavaan valvontaan.
Kaksisuuntainen tiedonsiirto Ethernet TCP/IP:n (esim. OPC UA) ja yleisten kenttäväylärajapintojen (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT ja EtherNet/IP) välityksellä takaa parhaan mahdollisen vuorovaikutuksen diagnostiikkaelektroniikan ja koneen välille.
Tuotteet
Kiihtyvyysanturit mittaavat koneen pintaan kohdistuvia dynaamisia voimia ja toimittavat raakasignaalin eteenpäin värähtelyvalvontaa tai värähtelydiagnostiikkaa varten, esimerkiksi VSE-diagnostiikkaelektroniikkaa käyttämällä.
VSA-/VSP-kiihtyvyysanturit
Kestävät VSA- tai VSP-tyypin kiihtyvyysanturit erilaisissa koteloissa voidaan asentaa myös vaikeapääsyisiin paikkoihin. Erilaiset mittausalueet jännitelähdöllä (100 mV/g) tai virtasilmukalla (0...10 mA). Liitäntä VSE-diagnostiikkaelektroniikkaan.
VSA-kiihtyvyysanturit
Häiriötön toiminta myös nopeilla liikkeillä tai suurten voimien vaikutuksen alaisena.
Integroitu itsetestaus pysyvän turvallisuuden saavuttamiseksi.
Luonnostaan vaaraton kiihtyvyysanturityyppi VSP0xA
Värähtelyn mittaaminen räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Liitäntä ATEX-vyöhykkeen ulkopuolelle asennettuun VSE-diagnostiikkaelektroniikkaan barrierin kautta.
VSM-kiihtyvyysanturit
Moniakseliset kiihtyvyysanturit, joissa on MEMS-siru ja IEPE-jännitelähtö, havaitsevat värähtelyt myös aksiaali- ja radiaalisuunnissa.
Asennusadapterien yleiskatsaus
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magneettiadapteri M8 | |||||||||||
| E30091 | Magneettiadapteri M5 | |||||||||||
| E30449 | Magneettiadapteri ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Liimattava adapteri M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Liimattava adapteri ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Liimattava adapteri M8 | |||||||||||
| E30474 | Liimattava adapteri ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Liimattava adapteri M5 | |||||||||||
| E30468 | Asennusadapteri M5 / M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30469 | Asennusadapteri M5 / M8 - Ø 8,5 | |||||||||||
| E30493 | Asennusadapteri M8 - Ø 12,5 | |||||||||||
| E30494 | Asennusadapteri M16 | |||||||||||
| E30495 | Asennusadapteri M8 | |||||||||||
| E30539 | Ruuviadapteri M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Ruuviadapteri M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Ruuviadapteri M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Ruuviadapteri M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Ruuviadapteri M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Ruuviadapteri M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Ruuviadapteri M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Magneettiadapteri M8 | |||
| E30449 | Magneettiadapteri ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Liimattava adapteri M8 90° | |||
| E30472 | Liimattava adapteri ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Liimattava adapteri M8 | |||
| E30474 | Liimattava adapteri ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Asennusadapteri M5 / M8 - Ø 12,5 | |||
| E30469 | Asennusadapteri M5 / M8 - Ø 8,5 | |||
| E30493 | Asennusadapteri M8 - Ø 12,5 | |||
| E30495 | Asennusadapteri M8 | |||
| E30536 | Ruuviadapteri M8-M12 | |||
| E30537 | Ruuviadapteri M8-M16 | |||
| E30538 | Ruuviadapteri M8-M20 |