Diagnostiikkaelektroniikan sovellukset
Seuraavissa sovellusesimerkeissä kuvataan diagnostiikkaelektroniikan käyttöä järjestelmissä, jotka ovat korvaamattomia useilla eri teollisuudenaloilla. Työstökoneista, dekanttereista ja kompressoreista hakujärjestelmiin, tärykuljettimiin ja täyttöjärjestelmiin – näiden koneiden on toimittava luotettavasti ja tehokkaasti vaikeimmissakin käyttöolosuhteissa.
Kunnonvalvonta on ratkaisevan tärkeää kalliiden seisokkien ja laadun heikkenemisen ehkäisemiseksi. VSE-diagnostiikkaelektroniikka mahdollistaa suuriresoluutioisten tärinäantureittensa ansiosta koneiden tarkan kunnonvalvonnan, mikä vähentää merkittävästi suunnittelemattomia seisokkeja ja seurannaisvahinkoja.
Työstökoneet
Metallilohkojen koneistuksen aikana syntyy suuria prosessivoimia. Samalla koneiden täytyy saavuttaa suuria koneistusnopeuksia ja tuotannon jatkuvasti korkea laatu. Alkavat vauriot vaikuttavat suoraan koneen osien ja työkalujen kuntoon ja tuotteiden laatuun.
VSA- tai VSM-tyyppiset värähtelyanturit yhdessä VSE-diagnostiikkaelektroniikan kanssa voivat havaita tällaiset vauriot varhaisessa vaiheessa ja ilmoittaa niistä mahdollisimman nopeasti.
Erilaisten olosuhteiden dynaaminen valvonta mahdollistaa prosessien ja koneiden luotettavan kunnonvalvonnan. Epätasapainon lisääntymistä, työkalujen kulumista, pääkaran laakereita ja törmäysten aiheuttamia äkillisiä iskuja voidaan valvoa tarkasti ja näin ehkäistä kalliit seurannaisvahingot. Lyhyen 1 ms vasteaikansa ansiosta VSE-diagnostiikkaelektroniikka varmistaa koneellesi luotettavan suojauksen. Joustava integrointi yleisiin kenttäväylärajapintoihin mahdollistaa saumattoman vuorovaikutuksen diagnostiikkaelektroniikan ja koneen ohjausjärjestelmän välille. Diagnostiikkaelektroniikka on suunniteltu kattavaan kunnonvalvontaan, prosessinvalvontaan ja työstökoneiden luotettavaan suojaukseen.
Dekantterisentrifugit
Dekantterit ovat sentrifugeja, jotka on suunniteltu erityisesti kiinteiden hiukkasten tai erottuneen kiintoaineksen sedimentointiin ja erottamiseen nesteistä. Dekanttereita käytetään monilla teollisuudenaloilla, kuten jätevedenpuhdistuksessa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, kemian- ja lääketeollisuudessa ja raskaassa teollisuudessa (öljy- ja kaasuteollisuus, kaivos- ja mineraaliteollisuus).
Dekanttereihin kohdistuu monia erilaisia värähtelytaajuuksia (epätasapaino, laakeritaajuudet, hammaspyörätaajuudet, nestevärähtelyt, prosesseihin liittyvät värähtelyt ja koneiden resonanssit), jotka tunnistetaan koneen värähtelyantureilla ja analysoidaan, erotetaan toisistaan ja joita valvotaan dynaamisesti suuriresoluutioisen VSE-diagnostiikkaelektroniikan avulla asiaankuuluvien prosessitilojen mukaan.
Ruuvi- ja mäntäkompressorit
Ruuvi- ja mäntäkompressorit ovat mekaanisia laitteita, joita käytetään kaasun tai höyryn tiivistämiseen tilavuusperiaatteella paineen nostamiseksi. Ne ovat välttämättömiä useilla teollisuudenaloilla, ja niitä käytetään paineilman kohdennettuun syöttöön, kylmäaineiden puristamiseen, kaasun (esim. ammoniakin) kuljetukseen ja moniin muihin tuotantoprosesseihin. Tyypillisesti tämäntyyppisissä kompressoreissa on muuttuvia parametreja (nopeus, virtausnopeus, nimellispaine, imutilavuus, väliaineen lämpötila, tuotto) ja monimutkaisia kinemaattisia järjestelyjä (sähkömoottori, useita vaihdeportaita, ruuvit/männät, poistoventtiilit), ja ne integroidaan kiinteästi monimutkaisiin järjestelmiin. Nämä mäntä- ja ruuvityyppisten kompressorien käyttöolosuhteet ovat suuri haaste luotettavalle kunnonvalvonnalle.
VSE-diagnostiikkaelektroniikka voi valvoa dynaamisesti epätasapainon lisääntymistä, hammaspyörän hampaiden vaurioita, laakerivaurioita tai metalliosien lisääntynyttä kitkaa. VSE:n analogiatulojen ansiosta olemassa olevia paine- tai virtaussignaaleja voidaan käyttää lisämuuttujina valvontatehtävän tukena. Virtamuuntimien (ZJF056) avulla moottorin virtaa voidaan käyttää kuormitusmuutoksen laukaisuehtona. Nämä virtamuuntimet voidaan liittää VSE:n analogiatuloihin standardoidun 4–20 mA lähtösignaalin kautta kuormituksesta riippuvan värähtelyvalvonnan mahdollistamiseksi. Diagnostiikkaelektroniikkaa voidaan käyttää värähtelyn mittaamiseen ja arvioimiseen DIN ISO 20816-3/-7-, ISO 7919-3- ja VDI-standardin 3836 mukaisesti.
Vaihteistot
Vaihteistot ovat teollisuudessa välttämättömiä ja lähes kaikkien järjestelmien olennaisia osia. Vaihteistot ovat mekaanisia tai sähkömekaanisia komponentteja, jotka käyttävät kinemaattista järjestelyä moottoreiden tai voimansiirtoyksiköiden nopeuden ja vääntömomentin kasvattamiseen ja tai alentamiseen.
Kinemaattinen vuorovaikutus, mekaaniset voimat, erilaiset akselit ja laakeripesät voivat tehdä tärinäanalyysistä haastavaa. VSE-diagnostiikkaelektroniikkamme pystyy valvomaan dynaamisesti erilaisia välityssuhteita. Lisäksi yksittäisiä komponentteja voidaan valvoa helposti ja luotettavasti kapeakaistaisilla analyysimenetelmillä.
Hakujärjestelmät
Automatisoidut varastointi- ja hakujärjestelmät (ASRS) ovat kisko-ohjattuja kuljetusajoneuvoja, jotka kuljettavat tavaroita korkeavarastoissa ja lyhentävät pystysuoria etäisyyksiä.
Tukirakenteiden nostokoneistot, johteet ja kääntörullat altistuvat suurille dynaamisille kuormituksille ja siten myös mahdollisille vaurioille. Suunnittelemattomat viat voivat vaikuttaa merkittävästi tavaravirtoihin ja johtaa korkeisiin seurannaiskustannuksiin tavaravirtojen häiriintymisen vuoksi.
Mahdollisuus dynaamisen valvonnan suorittamiseen lisämuuttujien kuten nopeuden ja optisten laukaisusignaalien avulla on olennaisen tärkeää hakujärjestelmien luotettavan kunnonvalvontaratkaisun kannalta. VSE-diagnostiikkaelektroniikka on täydellinen työkalu tähän tehtävään.
Poikittaishihnalajittelijat
Poikittaishihnalajittelijat parantavat uudenaikaisten logistiikka- ja jakelukeskusten suorituskykyä lajittelemalla tuhansia paketteja tehokkaasti, nopeasti ja tarkasti.
Mikä tahansa odottamaton vika ruuhka-aikoina (kuten jouluna tai kampanjaviikkoina) voi johtaa pitkiin toimitusaikoihin ja koko toimitusketjun häiriintymiseen ja aiheuttaa lopulta huomattavia taloudellisia tappioita.
VSE-diagnostiikkaelektroniikka voi laukaista hätäkatkaisun sekunnin murto-osissa ennen kuin kuljetettaville tavaroille tai vaunuille ehtii aiheutua äkillisiä vahinkoja.
Tärykuljettimet
Tärykuljettimia tai -seuloja käytetään kiinteiden materiaalien (kiviainekset, mineraalit, jätteet jne.) lajitteluun ja luokitteluun.
Koneet laitetaan pyörimään tärylaitteiden, vaihteistojen ja käyttöyksiköiden avulla, jolloin niihin kohdistuu valtavia voimia. Kunnonvalvonta on ratkaisevan tärkeää luotettavan prosessin varmistamiseksi ja ylikuormituksesta johtuvien suunnittelemattomien seisokkien välttämiseksi. Korkea materiaalirasitus tai rikkoutuneet jousielementit saattaisivat vaikuttaa suoraan koneen rakenteeseen, aiheuttaa luonnollisia resonansseja ja johtaa kalliisiin seurannaisvahinkoihin.
Erilaisten prosessiolosuhteiden ja erityisten käyttötaajuuksien dynaaminen valvonta yhdistettynä kestävään verkkoyhteyteen koneen ohjausjärjestelmän kanssa tekevät VSE-diagnostiikkaelektroniikasta parhaan vaihtoehdon tällaisiin sovelluksiin.
Täyttöjärjestelmät ja pullotuslinjat
Elintarvike- ja juomateollisuus ovat olennainen osa yhteiskuntaamme samoin kuin keskeiset tuotantolaitokset, kuten täyttöjärjestelmät.
Ne koostuvat pääasiassa käyttömoottorista, yhdestä tai useammasta ruuvivaihteesta, tähtipyörästä ja erilaisista käyttöakseleista, joissa on useita laakeripesiä.
Diagnostiikkaelektroniikallamme suoritettava taajuuskohtainen reaaliaikainen analyysi mahdollistaa tämän erittäin tärkeän koneen kohdennetun valvonnan. Toisiinsa törmäilevien tölkkien tai pullojen aiheuttama prosessimelu ei vaikuta mittaustehtävään, kuten eivät myöskään eri käyttöakselien dynaamiset nopeudet.
Teollisuussekoittimet
Teollisuussekoittimet ovat monipuolisia laitteita, joita voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi nesteiden sekoittamiseen tai kiinteiden aineiden pilkkomiseen. Niitä käytetään tyypillisesti elintarvike- ja juomateollisuudessa, akkutuotannossa, jätevedenpuhdistuksessa ja muilla kemian ja lääketeollisuuden aloilla.
Heterogeeniset materiaalit voivat johtaa kuormituksen epätasaiseen jakautumiseen, joka voi kehittyä nopeasti epätasapainoksi sekoituselementissä. Sekoitusprosessin aiheuttama suuri kuormitus voi myös vaikuttaa suoraan vierintälaakereihin ja käytön vaihteistoon ja vahingoittaa konetta ajan mittaan. Erityisesti elintarviketeollisuudessa kuluneet sekoituselementit tai vuotavat akselitiivisteet voivat johtaa vierasesineiden pääsyyn tuotteeseen. Näin ollen kunnonvalvonta on tärkeää sekä koneiden kunnon arvioinnin että tuotteen laadun takaamisen kannalta.
Silppurit ja jyrsinkoneet
Silppureita ja jyrsinkoneita käytetään olemassa olevien tuotteiden tai raaka-aineiden murskaamiseen pienemmiksi kappaleiksi. Nämä koneet muodostavat usein pullonkauloja puunjalostus-, kierrätys- ja muoviteollisuudessa, mutta myös autoteollisuudessa ja valimoissa.
Niitä on useita erilaisia tyyppejä, kuten vasaramyllyjä, silppureita tai murskaimia, joihin kohdistuu tyypillisesti hyvin suuria voimia ja kuormituksia. Nämä voimat vaikuttavat jatkuvasti koneiden rakenneosiin, kuten rullalaakereihin, akseleihin ja alennusvaihteisiin.
VSE-diagnostiikkaelektroniikalla on tässä yhteydessä olennaisia tehtäviä prosessin aiheuttamien voimakkaiden värähtelyiden vaimentamisessa. Erityisesti kapeakaistavalvonta ja liipaistavat mittaukset tarjoavat selkeän edun näissä sovelluksissa.
Pumppujen valvonta
Värähtelyjärjestelmämme havaitsevat luotettavasti kohdistusvirheistä, kavitaatiosta, laakerivaurioista ja lisääntyneestä kitkasta johtuvat suunnittelemattomat seisokit. Käytettiinpä pumppua sitten räjähdysvaarallisissa tiloissa (VSP01A) kemianteollisuudessa tai uppopumppuna (VSP004) kaivosteollisuudessa – meillä on sopiva ratkaisu jokaiseen sovellukseen.