Mittausalue, tärinä [g] | -150...150 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 1...10000 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Erityispiirre | Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Malli | liitäntä ulkoiseen diagnostiikkayksikköön VSE |
Sovellutus | tärinäntunnistus |
Käyttöjännite [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
Mittausalue, tärinä [g] | -150...150 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 1...10000 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Herkkyys [µA/g] | 35,5 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Lineaarisuuspoikkeama | 0,2 % |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...80 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 80; (40 °C: 50 % ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 2104 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 309,7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | kiinnitysruuvi | ||||
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||
Kiristysmomentti [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 10 m, PUR, Ø 4 mm, suojattu; Maksimi kaapelipituus: 250 m; suojavaippa kytketty koteloon; 4 x 0,14 mm² |