Mittausalue, tärinä [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...1000 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Malli | liitäntä ulkoiseen diagnostiikkayksikköön VSE |
---|---|
Sovellutus | tärinäntunnistus |
Käyttöjännite [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Analogiavirtalähtö [mA] | 0...10 |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 300 |
Mittausalue, tärinä [g] | -3,3...3,3 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...1000 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Herkkyys [µA/g] | 1076 |
Mittausakselien lukumäärä | 1 |
Lineaarisuuspoikkeama | 0,2 % |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -30...125 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 49 |
---|---|
Asennustapa | M8 x 1,25 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 250 m |