• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Värähtelyanturit
  2. Tärinäanturi IO-Link-liitännällä

Kunnonvalvonta: koneen kunto aina tiedossa

ifm:n VVB-sarjan tärinäantureita käytetään tärinöiden jatkuvaan valvontaan teollisuuden yksinkertaisissa koneissa. Minimaalisetkin poikkeamat ideaalisesta kunnosta vaikuttavat tärinävasteeseen. Näin uhkaavat konevauriot voidaan havaita jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Laitteiston käyttäjät voivat ennakoida tarvittavat kunnossapitotarpeet ajoissa kalliiden tuotantoseisakkien välttämiseksi.

IO-Link -tärinäanturin ominaisuuksia:

  • Oleellisten indikaattoreiden (väsyminen, iskut, hankaus ja lämpötila) jatkuva valvonta
  • Saumaton integrointi suoraan teollisiin Ethernet-järjestelmiin, ohjauskeskusta tai laajaa kaapelointia ei tarvita
  • Raakasignaalin tallennus vaurioiden lähempää analysointia varten
  • Värähtelynopeuteen perustuva sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri
  • Nopeampi tiedonsiirto IO-Link COM3 -liitännän ansiosta

Monipuolinen anturi kaikkiin tärinäsovelluksiin