Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Esijännite DC [V] | 11...16 |
---|---|
Toimintavirta [mA] | 4...6 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Anturin tyyppi | mikrosähkömekaaninen järjestelmä (MEMS) |
Mittausalue, tärinä [g] | -40...40 |
---|---|
Taajuusalue [Hz] | 0...4500 |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Maks. poikittaisherkkyys [%] | 5 |
Mittausakselien lukumäärä | 3 |
Tarkkuus | 0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB |
---|---|
Mittausherkkyys | 100 mV/g |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | 2 |
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 529 |
Paino [g] | 187,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Asennustapa | kiinnitysruuvi | ||||
Mitat [mm] | 26,2 x 47,3 x 11,6 | ||||
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 444) | ||||
Kiristysmomentti [Nm] | 3,5 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm; Maksimi kaapelipituus: 250 m; vaippa (kytketty koteloon); 5 x 0,14 mm² |