- Värähtelyanturit
- IO-Link-liitännällä varustettu 3-akselinen värähtelyanturi
3-akselinen IO-Link-värähtelyanturi älykkääseen kunnonvalvontaan
Saat arvokasta tietoa koneesi kunnosta uuden VVB3-kunnonvalvonta-anturin avulla. VVB3-anturi tunnistaa jatkuvasti värähtelyn kolmella akselilla ja mittaa lisäksi pyörimättömien komponenttien pintalämpötilan. Älykäs anturi määrittää näiden arvojen perusteella koneen kunnon.
Anturi tunnistaa poikkeavuudet, kulumisen, laakerivauriot, riittämättömän voitelun tai kavitaation luotettavasti ja varhaisessa vaiheessa laajan 5 600 Hz taajuusalueensa ansiosta. Näin voit reagoida ennen kuin syntyy vakavia vaurioita ja suuria seurannaiskustannuksia. VVB3-anturilla investoit jatkuvaan valvontaan, jotta laitteistosi toimii moitteettomasti ja jotta voit varmistaa, ettei piileviä ongelmia ole. Oletko valmis valjastamaan ennakoivan kunnossapidon voiman ja valvomaan koneittesi kuntoa?
3-akselinen MEMS-tekniikka tarjoaa joustavuutta asennukseen ja tarkat mittaukset kaikissa kolmessa suunnassa – aksiaalisesti, vertikaalisesti ja horisontaalisesti – ja tämä kaikki yhdessä ainoassa mittausasennossa.
Erittäin luja ruostumaton teräskotelo kestää ankarimpiakin käyttöolosuhteita. Sisäisen itsetestaustoiminnon ja M12-liittimen ansiosta vaurioitunut kaapeli voidaan vaihtaa milloin tahansa. Tämä kestävä anturi on täysin huoltovapaa. Lisäksi voit tarkistaa laitteen tilan milloin tahansa LED-merkkivalon avulla.
Valinnaisesti voit hyödyntää myös integroitua epätasapaino- ja laakerianalyysitoimintoa, jota on helppo käyttää IO-Link-liitännän kautta. Mittaa jatkuvasti erilaisia kuntoindikaattoreita väsymisen, kitkan, iskujen ja pintalämpötilan tunnistamiseksi.
Kynnysarvot voidaan asettaa kätevästi ISO 20816-3 -standardin mukaisesti konetyypin ja nimellistehon perusteella PLC-järjestelmän komennoilla tai IT-järjestelmän avulla.
VVB-kunnonvalvonta-anturi on suunniteltu täydelliseksi valvontaratkaisuksi, joka on integroitu yhteen anturiin.
Käyttökohteisiin sisältyvät kaikki pyörivät koneet, joissa koneen toiminta on jatkuvaa tai osittain jatkuvaa (pyörimisnopeus ja teho) ja joissa on käyttöakseli.
Anturin tyypillisiä käyttökohteita ovat sähkömoottorit, puhaltimet, pumput, vaihteistolla varustetut moottorit, kuljetinhihnat, pystylaakerit, alennusvaihteet, hihnakäytöt, LVI, tyhjiöpumput, separaattorit (ilman vaihdetta) ja muut yksiakseliset koneet, kuten puunsahauskoneet.
Sähkömoottori
Keskipakopumppu
Puhallin
Alennusvaihde
Tyhjiöpumppu
Värähtelyanturi voidaan asentaa joustavasti kolmen mittausakselin ansiosta, ja erilaisten asennustarvikkeiden käyttö lisää joustavuutta. On kuitenkin huomattava, että asennustarvikkeiden käyttö saattaa vaikuttaa mittaukseen.
Minne? Anturi sijoitetaan ihanteellisessa tapauksessa jokaisen laakeripesän lähelle.
Miten? Anturi on ruuvattava kiinteään kotelomateriaaliin tai asennettava sopivilla ifm:n asennustarvikkeilla:
| Peruskunnonvalvonta VVB 3-akselinen |
DataScience-kunnonvalvonta VVB 3-akselinen |
Kunnonvalvonta-anturi VVB 1-akselinen |
|
|---|---|---|---|
| Mittausalue | 16 g, 2...5 600 Hz | 16 g, 2...5 600 Hz | 50 g, 2...10 000 Hz |
| Mittausakselit | x, y, z (konfiguroitava) | x, y, z (ei konfiguroitava) | z |
| Kulumisindikaattorit (syklinen) |
5 indikaattoria: väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak), kitka (a-RMS), Crest, pintalämpötila |
13 indikaattoria: väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak), kitka (a-RMS), pintalämpötila |
5 indikaattoria: väsyminen (v-RMS), isku (a-Peak), kitka (a-RMS), Crest, pintalämpötila |
| Analyysiarvot (asyklinen) |
Epätasapaino | Epätasapaino Vierintälaakerien demodulaatio (BearingScout™) |
|
| Rajapinta | IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-moodi |
IO-Link 1.1.3 (COM3) SIO-moodi |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) SIO-moodi |
| Asennus | M5-asennusruuvi | M5-asennusruuvi | M8-säätöruuvi ¼''28-säätöruuvi |
| Raakadata (BLOB) | Kiihtyvyysaikasignaali 4 s (synkroninen) tai enintään 12 s (yksi akseli) |
Kiihtyvyysaikasignaali 4 s (synkroninen) tai enintään 12 s (yksi akseli) |
Kiihtyvyysaikasignaali 4 s |
| Lisätoiminnot |
|
|
|